mardi 5 août 2025
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
Rollon célèbre 50 ans d’excellence pionnière dans les solutions de mouvement linéaire de pointe avec une nouvelle expansion stratégique mondiale.
8 mai 2025
Rollon célèbre 50 ans d’excellence pionnière dans les solutions de mouvement linéaire de pointe avec une nouvelle expansion stratégique mondiale.
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
Axes linéaires dans le moulage par injection : une solution robuste et économique

Etude de cas

Le moulage par injection est la méthode de transformation la plus courante dans l’industrie plastique. Il permet une liberté absolue dans la conception des produits, ne nécessite généralement aucun post-traitement de la pièce moulée et peut être parfaitement intégré dans des processus de fabrication automatisés. Les systèmes robotiques sont souvent utilisés pour retirer les pièces en plastique des moules à injection. Mais les robots standard sont généralement plus chers et moins flexibles que les systèmes d’automatisation modulaires constitués de composants optimaux. Une entreprise américaine de moulage par injection et de production mise donc sur le développement en interne de systèmes cartésiens basés sur des axes linéaires Rollon. Grâce aux systèmes cartésiens personnalisables pour le retrait des pièces en plastique des moules à injection, l’entreprise peut mieux contrôler et surveiller ses coûts et servir davantage d’industries.

Des axes linéaires puissants pour la technologie du moulage par injection

Les robots à trois axes avec outil en bout de bras (EOAT) retirent les pièces en plastique des moules. L’outil EOAT est équipé de ventouses qui soulèvent les pièces finies et les placent sur un tapis roulant. Les temps de cycle moyens se situent entre 10 et 30 secondes, selon l’application. Les temps d’arrêt étant très coûteux, des axes linéaires fiables étaient nécessaires. Après avoir examiné leurs caractéristiques techniques, leurs performances et leurs capacités, il est rapidement apparu que les axes linéaires Rollon étaient la solution logique.

Le Rollon R-Smart : une capacité de charge élevée et des dimensions réduites

Les axes Rollon R-SMART 120 et 160 sont la solution idéale en raison de leur capacité de charge élevée et de leurs dimensions compactes. La série R-SMART atteint ses valeurs de performance grâce à deux rails profilés parallèles au lieu d’un seul rail profilé. Un autre avantage de la transmission du couple élevé est le fait qu’un portique en porte-à-faux peut être utilisé lorsque l’espace est restreint. Au lieu d’un portique, le R-SMART peut être utilisée comme un système XYZ auto-portant.

Axes linéaires pour l’enlèvement de pièces moulées par injection : robustes et économiques

L’axe Z S-SMART a été sélectionné principalement pour son rapport prix/performance favorable. Il est doté d’une tête d’entraînement fixe robuste et bien conçue en aluminium anodisé et d’un embout robuste en aluminium extrudé d’une section de 65 mm. Cet axe linéaire de haute qualité est entraîné par une courroie en polyuréthane avec des brins d’acier en configuration oméga. Les charges sont facilement supportées par un seul guidage linéaire avec deux chariots à recirculation de billes. Cela permet non seulement de réduire les coûts par rapport aux axes linéaires doubles pour l’axe X, mais aussi d’éviter les complications et les coûts supplémentaires résultant des commandes, des réducteurs, des moteurs, des arbres de synchronisation, etc. En utilisant le R-SMART sur les axes X et Y, l’entreprise américaine réalise des économies à court et à long terme.

Solutions by Industries

  • Tous
  • Robotique et automatisation
  • Aéronautique
  • Bâtiment et ameublement
  • Emballage & Logistique
  • Ferroviaire
  • Machines Industrielles
  • Médical
  • Véhicules speciaux
Livre blanc Ligne d’emballage industrielle illustrant le mouvement linéaire dans l’emballage
Report Comprendre les charges axiales et radiales dans les guidages linéaires
Etude de cas L’axe linéaire haute précision de Rollon permet à JR Automation d'augmenter la vitesse d'assemblage des dispositifs médicaux
How to Comment choisir un embout à rotule : Un guide technique pour les ingénieurs concepteurs
Report Embouts à rotule pour la manutention : défis, avantages et solutions
Solution robotique pour un système de stockage automatisé
How to Comment choisir un embout à rotule : Un guide technique pour les ingénieurs concepteurs
How to Comment choisir un embout à rotule : Un guide technique pour les ingénieurs concepteurs
Report Guidage linéaire : cinq bonnes raisons de choisir la solution qui roule
Report Comment la SNCF a-t-elle amélioré la maintenance des caténaires ?
Report Guidage Linéaire : les applications que vous n’auriez pas imaginées !
Report Guidage linéaire : cinq bonnes raisons de choisir la solution qui roule
Report Meubles de luxe, tout un art !
Comment choisir la glissière télescopique adaptée à votre projet?
Livre blanc Ligne d’emballage industrielle illustrant le mouvement linéaire dans l’emballage
How to Comment choisir un embout à rotule : Un guide technique pour les ingénieurs concepteurs
Report Embouts à rotule pour la manutention : défis, avantages et solutions
Etude de cas Comment accompagner un fabricant d’emballage à respecter son calendrier de production ?
Etude de cas Success story aux Etats Unis : système pneumatique vs système asservi
Infographie Qu’est-ce qu’un axe linéaire ?
How to Comment choisir un embout à rotule : Un guide technique pour les ingénieurs concepteurs
Report Comment la SNCF a-t-elle amélioré la maintenance des caténaires ?
Report Guidage linéaire : cinq bonnes raisons de choisir la solution qui roule
Infographie Comment est composé un guidage linéaire ?
Comment choisir la glissière télescopique adaptée à votre projet?
How to Comment choisir un embout à rotule : Un guide technique pour les ingénieurs concepteurs
Report Machines d’impression dans l’industrie textile
Etude de cas Machine spéciale agile pour l’injection plastique grâce à nos axes linéaires
Report Axes linéaires à pignon crémaillère : longues courses et lourdes charges
Etude de cas Marquage laser : guidages linéaires courbes pour le chargement
Report Fabrication de produits électroniques avec des rails extra-robustes
Etude de cas L’axe linéaire haute précision de Rollon permet à JR Automation d'augmenter la vitesse d'assemblage des dispositifs médicaux
Report Solutions linéaires pour les applications médicales
How to Rollon donne vie a une imprimante 3D
Report Guidage linéaire : cinq bonnes raisons de choisir la solution qui roule
Comment choisir la glissière télescopique adaptée à votre projet?
Report Les solutions linéaires pour les véhicules spéciaux
Report Guidages linéaires pour la construction de véhicules spéciaux : corbillards
Report Naval, militaire, aéronautique et nucléaire : quelles glissières télescopiques ?
Report Guidage Linéaire : les applications que vous n’auriez pas imaginées !
Report Guidage linéaire : cinq bonnes raisons de choisir la solution qui roule
Report Guidage linéaire dans les transports : la sécurité avant tout
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sw-flagSweden/Nordics