myRollon è la piattaforma digitale di Rollon progettata per semplificare la selezione e la configurazione di soluzioni di moto lineare e rotational units.
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
News ed eventi

Rollon amplia la gamma di attuatori TH con la nuova taglia 200

Innovazione | 12 Maggio 2025

Rollon annuncia l’ampliamento della serie di attuatori lineari TH con vite a ricircolo di sfere, introducendo la taglia 200 per rispondere alle richieste di prestazioni più elevate.

12 maggio 2025 — Rollon, leader globale nelle soluzioni per il movimento lineare, annuncia il lancio della nuova taglia 200 dell’attuatore lineare TH con vite a ricircolo di sfere ad alta precisione. Questa novità estende la gamma esistente e apre nuove possibilità per progettisti e ingegneri che necessitano di prestazioni superiori e maggiore flessibilità in applicazioni complesse.

La serie TH è apprezzata per il suo design compatto e l’elevata precisione di posizionamento, con una ripetibilità entro ±5 μm. È una soluzione affidabile per applicazioni nei settori dell’automazione industriale, del packaging e della robotica. Con l’introduzione della taglia 200, Rollon risponde alla crescente domanda di attuatori in grado di sostenere carichi più elevati e garantire corse più lunghe, senza compromettere precisione e affidabilità.

Rollon TH attuatore taglia 200 in applicazioni industriali ad alte prestazioni

L’attuatore lineare TH con vite a ricircolo di sfere è progettato per offrire precisione e ripetibilità eccezionali nel movimento lineare.

“Lo sviluppo della taglia 200 per l’attuatore TH è il risultato di una stretta collaborazione con i nostri clienti e di un’attenta analisi delle esigenze in continua evoluzione del mercato”, afferma Andrea Tosi, VP Technology di Rollon. “Rappresenta il nostro costante impegno nell’innovazione e nella fornitura di soluzioni di movimento che uniscono precisione, robustezza e adattabilità, anche per le applicazioni più impegnative.”

Costruito per la precisione

L’attuatore TH utilizza viti a ricircolo di sfere per la trasmissione della forza, disponibili in diverse classi di precisione e passi per soddisfare esigenze applicative specifiche. Il sistema di movimento lineare è guidato da due o quattro pattini a ricircolo di sfere con gabbia precaricati, che scorrono su guide parallele per offrire rigidità ottimale e movimento fluido. La serie TH è disponibile in configurazione a carrello singolo o doppio, per una gestione del carico più versatile.

Vantaggi principali

La serie TH integra diverse caratteristiche che ne determinano prestazioni e durabilità. Oltre all’elevata ripetibilità, l’attuatore offre una struttura compatta e salvaspazio, ideale per ambienti dove ogni millimetro è importante. Mantiene precisione e rigidità durante il funzionamento, contribuendo a garantire costanza nella qualità e nell’efficienza dell’applicazione.

L’unità è protetta da cinghie di protezione che salvaguardano i componenti interni, mentre raschiatori e tenute a labbro offrono ulteriore protezione alle piste di scorrimento delle sfere contro contaminanti esterni. Per garantire una lunga durata e ridurre gli interventi di manutenzione, l’attuatore TH è dotato di canali di lubrificazione dedicati sia per la vite a ricircolo di sfere che per i pattini.

Con l’introduzione della taglia 200, Rollon conferma il suo impegno nel fornire soluzioni di movimento lineare ad alte prestazioni, in grado di evolvere insieme alle esigenze dell’automazione moderna.

Per ulteriori informazioni, scaricare modelli CAD e datasheet visita la pagina di prodotto su myRollon. 

Scopri la gamma di attuatori TH

Potrebbe piacerti anche

Corporate Rollon celebra 50 anni di eccellenza pionieristica nelle soluzioni all’avanguardia per il movimento lineare con una nuova espansione strategica a livello globale
Innovazione Rollon lancia il nuovo Cobot Transfer Unit (CTU) per prestazioni superiori e un’integrazione perfetta
Innovazione Rollon amplia le gamme di attuatori lineari E-SMART e R-SMART

Iscriviti

Unisciti al mondo Rollon e ricevi ogni mese i nostri aggiornamenti

Iscriviti alla newsletter
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sw-flagSweden/Nordics

Asia

cn-flag中国 in-flagIndia jp-flag日本 kr-flag한국 tr-flagTürkiye

America

br-flagBrasil us-flagUnited States

Chiedi a Rollon

Our Experts can solve your challenges