Guide telescopiche per tettoie scorrevoli nei veicoli da cantiere

Applicazione

Le tettoie scorrevoli sono componenti all’interno di macchine escavatrici e altri veicoli da cantiere. Queste coperture mobili devono potersi aprire e chiudere in modo fluido, anche in condizioni ambientali difficili. Per aiutare questo movimento Rollon sviluppa guide lineari e telescopiche progettate per assicurare uno scorrimento laterale sicuro e preciso, resistendo efficacemente a polvere, fango e detriti.

Le soluzioni Rollon sono studiate per offrire prestazioni durature con una manutenzione minima, riducendo i fermi e aumentando l’efficienza operativa. Grazie alla loro robustezza e capacità di adattarsi a spazi ristretti, le nostre guide migliorano l’esperienza d’uso quotidiana delle macchine escavatrici e rendono le tettoie scorrevoli un vero punto di forza nei moderni veicoli da cantiere.

Guide telescopiche ad estrazione parziale e ad estrazione totale

Le guide telescopiche Rollon ,disponibili in versioni ad estrazione parziale ed estrazione totale, si adattano con precisione alle diverse configurazioni delle tettoie scorrevoli nei veicoli da cantiere. Le guide ad estrazione parziale permettono un’apertura contenuta ma stabile, ideale in spazi ristretti o dove è richiesta una protezione costante della guida. Le versioni ad estrazione totale, invece, offrono  estensione del 100% della lunghezza della guida, garantendo un accesso completo o una copertura ampia, senza compromessi sulla stabilità e la resistenza meccanica.

Prodotti correlati

Seleziona un prodotto per scoprire di più

Guide telescopiche a estrazione parzialeHTTHTT_HTT-X

Estrazione parziale

6
Guide telescopiche con sfere per applicazioni ad estrazione parziale. Corsa dal 50% al 70%.
Guida telescopica HGTGuide telescopiche ad estrazione totaleGuida telescopica DSSGuide telescopiche per estrazioni maggiorateGuida telescopica HVCGuida telescopica LTHGuida telescopica TLN-PGuida telescopica TLQGuida telescopica TLR-PGuida telescopica TQAXGuida telescopica TQN-PHTT_HTT-XH1TH1CDSSTLAXTLN-PTLQ-PTLR-PTQAXTQN-P

Estrazione totale

28
Guide telescopiche con sfere o cuscinetti a sfere per applicazioni ad estrazione totale. Corsa del 100%.

Potrebbe piacerti anche

Applicazione Regolazione sedile e movimentazione pannello di controllo
Applicazione Regolazione sedile, tavolino scorrevole
Applicazione Apertura cofano motore
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sv-flagSweden/Nordics

Asia

cn-flag中国 in-flagIndia jp-flag日本 kr-flag한국 tr-flagTürkiye

America

br-flagBrasil us-flagUnited States

Chiedi a Rollon

Our Experts can solve your challenges