myRollon è la piattaforma digitale di Rollon progettata per semplificare la selezione e la configurazione di soluzioni di moto lineare e rotational units.
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
Guide telescopiche a cuscinetti Rollon: applicazioni, caratteristiche e vantaggi

Report

Le guide telescopiche a cuscinetti sono la soluzione di movimentazione lineare ideale quando si ha a che fare con ambienti contaminati o critici, quando sono richieste alte cadenze, capacità di carico importanti, movimentazione verticale nonché la gestione del disallineamento. In questo articolo vediamo nel dettaglio come le guide telescopiche a cuscinetti Telerace di Rollon sono in grado di far fronte a tali esigenze.

Quando l’applicazione da progettare prevede l’uso di guide telescopiche per l’estrazione di cassetti o altri elementi, dell’applicazione di automazione, di logistica o nel caso dei veicoli speciali, è necessario tenere in considerazione una serie di aspetti capaci di direzionare la scelta rispetto al sistema volvente e quindi al prodotto correlato.

Ad esempio, si ha a che fare con un numero di cicli elevati e continuativi? Sono coinvolti carichi pesanti, ambienti a elevata contaminazione, o ad alto rischio ossidativo e corrosivo?

Se queste sono le condizioni di partenza allora la scelta naturale è una guida telescopica a cuscinetti come Telerace di Rollon. Questa guida telescopica, infatti, è in grado di garantire:

  • Elevata capacità di carico grazie ai cuscinetti a doppia corona di sfere, una caratteristica essenziale quando la configurazione prevede sbalzi e occorre garantire elevata resistenza alla flessione e puntuale gestione del carico.
  • Elevate frequenze in ambienti difficili. Telerace è disponibile in diverse configurazioni: con tempra ad induzione e rettifica delle piste di scorrimento, con piste nitrurate o interamente realizzata in acciaio inox, la soluzione “naturale” per la prevenzione della corrosione. La serie temprata è disponibile con diversi trattamenti superficiali quali zincatura, zinco nichelatura, nichelatura o cataforesi. Tutte soluzioni che rendono Telerace adeguata agli ambienti applicativi più difficili a garanzia di funzionamento anche con cicli elevati.
  • Movimentazione verticale. Le applicazioni industriali possono richiedere corse verticali e variabili, oltre che alle “classiche” orizzontali. In questi casi, quando sono necessari movimentazioni telescopiche, Telerace è la soluzione idonea. La presenza dei cuscinetti evita il rischio della caduta della gabbia a sfere e le differenti configurazioni dimensionali – maggior dimensione dello spessore verticale o orizzontale – garantiscono adattabilità allo spazio a disposizione nell’applicazione.
  • Durevolezza e ridotta manutenzione. Le piste di Telerace, temprate e rettificate, consentono grande scorrevolezza, ridotta rumorosità e capacità di gestione del disallineamento, fattore essenziale specie nelle applicazioni che non richiedono precisioni al millesimo. Inoltre, gli elementi volventi di dimensioni maggiori sono potenziati da feltrini che lubrificano lo scorrimento rilasciando olio, e da tergi pista che garantiscono la capacità di operare in ambienti sporchi, mantenendo sostanzialmente inalterate le performance della movimentazione. Lunga durata, inoltre, è sinonimo di ridotta manutenzione con conseguente riduzione del costo complessivo dell’applicazione.

 

Telerace di Rollon è disponibile nel range 290 mm – 2000 mm con capacità di estrazione al 100%. Grazie alla capacità di personalizzazione delle soluzioni progettate, Rollon è anche in grado di fornire versioni di Telerace con capacità di estrazione customizzata.

Scopri di più

Prodotti correlati

Seleziona un prodotto per scoprire di più

Guida telescopica HGTGuide telescopiche ad estrazione totaleGuida telescopica DSSGuide telescopiche per estrazioni maggiorateGuida telescopica HVCGuida telescopica LTHGuida telescopica TLN-PGuida telescopica TLQGuida telescopica TLR-PGuida telescopica TQAXGuida telescopica TQN-PHTT_HTT-XH1TH1CDSSTLAXTLN-PTLQ-PTLR-PTQAXTQN-P

Estrazione totale

28
Guide telescopiche con sfere o cuscinetti a sfere per applicazioni ad estrazione totale. Corsa del 100%.

Potrebbe piacerti anche

Applicazione Sedile SFC e Business Class
Applicazione Pedana d’accesso per disabili
Applicazione Espansione rimorchio
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sw-flagSweden/Nordics

Asia

cn-flag中国 in-flagIndia jp-flag日本 kr-flag한국 tr-flagTürkiye

America

br-flagBrasil us-flagUnited States

Chiedi a Rollon

Our Experts can solve your challenges