myRollon è la piattaforma digitale di Rollon progettata per semplificare la selezione e la configurazione di soluzioni di moto lineare e rotational units.
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
Sistemi di guide lineari, come combinare caratteristiche diverse

Case Study

Una delle maggiori esigenze che i progettisti industriali di sistemi di movimentazione si trovano a soddisfare, è quella della gestione del disallineamento. Alcune tipologie di guide, tipicamente quelle a ricircolo di sfere, richiedono infatti un elevatissimo grado di precisione nell’installazione e montaggio, per ottenere il quale è spesso necessario incorrere in spese extra per predisporre e rettificare le superfici di appoggio.

 

Sviluppare un’applicazione contenendo le spese è invece possibile combinando, nella giusta configurazione, guide che offrono caratteristiche diverse e possono garantire stabilità, resistenza, precisione e ripetibilità del movimento e, appunto, andare a compensare disallineamenti radiali anche importanti. Per saperne di più, leggi anche l’articolo “Contenere il costo dell’applicazione con le giuste guide lineari”.

 

T+U: la combinazione efficiente

In un’applicazione installata presso un nostro cliente le esigenze da soddisfare erano molteplici. La combinazione di guide lineari con profilo a T e con profilo a U è riuscita a combinare efficacemente parametri di:

  • precisione
  • accuratezza
  • gestione della velocità
  • gestione del disallineamento
  • gestione della contaminazione da polvere di vetro generata dalla lavorazione.
Sistemi di guide lineari, come combinare caratteristiche diverse

Vediamo come

Da un lato vi era la necessità di sostenere radialmente il peso di una testa laser di circa 10 kilogrammi per l’incisione di particolari su bicchieri in vetro. La testa era movimentata con velocità di circa 1,8 metri per secondo.

La precisione nel posizionamento della testa era essenziale per garantire la qualità della lavorazione.

Dall’altro vi era la necessità di assicurare un autoallineamento (anche in condizioni di mancato parallelismo delle guide) per ridurre i costi applicativi.

Combinando una guida con profilo a T e una con profilo a U, questi risultati sono stati raggiunti.

 

La guida a T: precisione e accuratezza

La guida a T è stata installata nella parte superiore dell’applicazione. Su questa guida insiste la maggior parte del carico della testa ed è chiamata a garantire precisione e accuratezza al suo movimento. Il profilo della guida, infatti, introduce rigidità annullando i movimenti radiali e laterali involontari del cursore.

Gestione del Disallineamento

La guida a U per gestire i disallineamenti

La guida con profilo a U è stata invece collocata nella parte inferiore. Essa permette al cursore di scorrere liberamente permettendo di gestire mancati parallelismi che possono arrivare a 4 mm sulle piste fino a 4 metri di lunghezza.

La combinazione di guide con profili diversi e caratteristiche peculiari ha permesso di ottenere un’applicazione semplice ma efficace, senza caricare di costi extra (come quelli necessari per implementare con i corretti parametri di precisione una guida a ricircolo di sfere) l’intera struttura. Per un approfondimento sulle guide lineari, vai alla pagina dei nostri prodotti.

 

L’importanza di gestire la contaminazione

Una delle richieste più sfidanti dell’intera applicazione era la gestione della contaminazione da polvere di vetro.

La presenza di contaminante sulla guida può a lungo andare incidere negativamente sullo scorrimento del cursore caricando, quindi, l’applicazione di costi di manutenzione extra.

Sistemi di guide lineari, come combinare caratteristiche diverse

Compact Rail: perché scegliere le guide lineari di Rollon

Le guide lineari a cuscinetti, come la Compact Rail, risultano estremamente più efficaci di altre guide a sfere nella gestione delle impurità, grazie a diversi fattori che entrano in gioco (leggi anche l’articolo “Compact Rail Plus: libertà al moto lineare”):

  • diametro degli elementi volventi sensibilmente più grande (fino a un pollice di diametro) che permette di superare agevolmente gli ostacoli presenti in pista.
  • possibilità di prevedere dispositivi di protezione e rimozione delle impurità dalle piste di rotolamento.

che rendono questa tipologie di guide particolarmente performanti in ambienti sporchi e in condizioni di lavoro in cui la gestione del disallineamento è una prerogativa importante. Ne parliamo anche nell’articolo “Ridurre l’usura delle guide lineari”.

Compact Rail

Vuoi saperne di più sul vantaggio che può offrire una guida o un sistema di guide in grado di gestire il disallineamento radiale e assiale?

Scarica il White Paper per sapere tutto su Compact Rail, la guida
lineare Rollon ideale per compensare il disallineamento.

Scarica Contenuto

Prodotti correlati

Seleziona un prodotto per scoprire di più

Guide lineari a perni volventicompact rail

Compact Rail & Compact Rail Plus

2
Guide lineari auto-allineanti con cuscinetti e un profilo a C realizzate in acciaio al carbonio trafilate a freddo, con piste temprate a induzione e rettificate.

Potrebbe piacerti anche

White Paper Eliminare i Costi Occulti nella Progettazione di una Macchina
Webinar Eliminare le spese inutili nelle applicazioni di imballaggio
Applicazione Porte automatizzate
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sw-flagSweden/Nordics

Asia

cn-flag中国 in-flagIndia jp-flag日本 kr-flag한국 tr-flagTürkiye

America

br-flagBrasil us-flagUnited States

Chiedi a Rollon

Our Experts can solve your challenges