myRollon è la piattaforma digitale di Rollon progettata per semplificare la selezione e la configurazione di soluzioni di moto lineare e rotational units.
Selection Tool
Selection Tool
Configuratore
Configuratore
Product Center
Product Center
Account
Account
?>
Ultimo aggiornamento
mercoledì 30 Luglio 2025
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
News ed eventi

Nuovi attuatori SC, il top di gamma Rollon per la movimentazione verticale

Corporate | 15 Giugno 2021

Il percorso di redesign che ha visto lanciare sul mercato nel giugno 2020 le nuove serie ELM e ROBOT della famiglia PLUS SYSTEM, si completa con l’introduzione a mercato dei nuovi modelli verticali della serie SC.

Le unità lineari della serie SC sono specificamente progettate per il movimento verticale e hanno il carro fisso e il profilo mobile, grazie a un sistema di azionamento con cinghia a omega. Possono essere assemblate facilmente e velocemente con gli assi della serie ROBOT al fine di creare configurazioni multi-asse o gantry senza l’utilizzo di ulteriori piastre di adattamento.

Gli assi della serie SC trovano applicazione in numerosi contesti produttivi, quali logistica, automazione delle macchine utensili, pallettizzazione o packaging in fine linea.

Gli attuatori lineari sono disponibili in tre diverse sezioni: 100 mm (sostituisce il precedente dimensionamento a 65 mm), 130 e 160 mm.

 

Un redesign funzionale

La piastra di collegamento all’estremità del profilo consente una semplice e veloce commutazione degli accessori, riducendo i tempi di fermo macchina e migliorando la produttività dell’impianto.

Le modularità del sistema è ora ulteriormente migliorata, grazie all’introduzione di uno speciale sistema di estensione (disponibile come optional) utile per raggiungere lunghezze superiori alla corsa massima. La prolunga accessoria (lunghezze comprese fra i 60 e i 1000 mm) è facile e veloce da montare e centrare con precisione sulla piastra di collegamento, grazie all’uso di chiavette autocentranti.

La nuova serie SC presenta inoltre una nuova testata monoblocco più leggera della precedente con una puleggia ad albero cavo, al fine di agevolare il montaggio del riduttore da parte del cliente.

Ultima novità introdotta, ma non meno rilevante, la possibilità di integrare sistemi di frenata pneumatici supplementari che consentono di ottenere un più elevato livello di sicurezza dell’applicazione.

Gamma attuatori SC

Profilo: leggerezza e robustezza abbinate

Gli estrusi in alluminio anodizzato utilizzati per il profilo delle unità lineari Rollon serie SC sono stati progettati e realizzati per centrare due obiettivi fondamentali: ridurre i pesi da traslare (per ottenere migliori performance in termini di consumo energetico) e offrire al contempo un’elevata resistenza meccanica ai carichi.

All’interno del profilo stesso è previsto il passaggio dei cavi di alimentazione dell’organo di presa, una caratteristica che riduce fortemente gli ingombri dell’installazione, semplificandola.

 

Movimentazione a cinghia: più dinamica, meno manutenzione

Le unità lineari Rollon serie SC utilizzano cinghie di trasmissione in poliuretano rinforzato in acciaio con passo AT. Questa cinghia garantisce elevate caratteristiche di trasmissione del carico, alte dinamiche e bassa rumorosità. La movimentazione a cinghia, inoltre, riduce il fabbisogno manutentivo. La lubrificazione sulla serie SC si riduce 1 intervento ogni 5000 km circa e avviene attraverso oli vegetali per consentire l’impiego dell’attuatore anche in applicazioni altamente sensibili, come quelle presenti nelle industrie del comparto alimentare e farmaceutico, dove è cruciale preservare il prodotto dalla contaminazione.

 

Resistenti alla corrosione

Tutte le unità lineari della famiglia Plus System, di cui gli SC fanno parte, sono disponibili in versione anticorrosione, che ospita cuscinetti, guide lineari, bulloneria e componenti realizzati in acciaio inox AISI 303 e 404C a basso tenore di carbonio. La combinazione di profilo in alluminio e minuterie in inox rende gli attuatori SC perfetti per applicazioni in ambienti gravosi e/o soggetti a frequenti lavaggi.

Potrebbe piacerti anche

Corporate Nuove Telerace: movimentazioni telescopiche per l’automazione
Corporate Rollon acquisisce iMS, espandendo la propria gamma di moduli lineari e unità di movimentazione robot per carichi pesanti.
Corporate Settimo Asse, Rollon rinnova la gamma e abbraccia il mercato della robotica leggera e collaborativa

Iscriviti

Unisciti al mondo Rollon e ricevi ogni mese i nostri aggiornamenti

Iscriviti alla newsletter
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sw-flagSweden/Nordics

Asia

cn-flag中国 in-flagIndia jp-flag日本 kr-flag한국 tr-flagTürkiye

America

br-flagBrasil us-flagUnited States

Chiedi a Rollon

Our Experts can solve your challenges