Abbiamo avuto la possibilità di intervistare Davide Rosato, project manager della campagna Gemini di Skyward Experimental Rocketry, associazione studentesca del Politecnico di Milano, con cui Rollon collabora da diverso tempo. Infatti, l’estrazione e il rientro degli aerofreni del razzo sono stati possibili attraverso il movimento lineare delle guide Rollon che, grazie alla loro robustezza e capacità di carico, garantiscono il perfetto funzionamento del meccanismo a una velocità di 1000 km/h e a un carico subito di circa 200 N ciascuna.
Guarda l’intervista per ripercorrere la loro esperienza all’edizione 2023 di EuRoC – la prima competizione di lancio di razzi per team universitari europei – e per una piccola anteprima sui loro piani futuri!