En yüksek düzeyde proje özgürlüğü
Bazen mimarların ve iç mimarların projelerini bir sonraki aşamaya taşıması gerekir. Bunu yapabilmek için işlevsellik, estetik ve güvenilirliğin bir arada olması gerekir. Rollon’un lineer ve teleskopik rayları, perakende mağazaları, lüks marka butikleri, yatlar, oteller, müzeler ve tiyatrolara yönelik döşeme projelerinde en yüksek düzeyde proje özgürlüğü ve performansı sağlamak üzere tasarlanmıştır.
Rollon lineer ve teleskopik raylar çeşitli inşaat endüstrisi uygulamalarında da kullanılabilir. Yüksek performansları, onları ağır yükleri taşımak veya zorlu çevre koşullarında yüksek kaliteli hareket sağlamak için ideal kılar. Rollon lineer ve teleskopik raylar çeşitli iç tasarım ve mimari/inşaat uygulamalarında kullanılmaktadır.
Rollon ürünlerinin benzersizliği ve şirketin özelleştirilebilir çözümler sunma benzeri, ürünlerini teknik açıdan iddialı veya zorlu projeler için ideal hale getirmektedir.
Ürünlerimiz uygulamanız için mükemmel çözümler sunar
İnşaat ve Mobilya şirketiniz için doğru ortak

YÜKSEK PERFORMANSLI
Sessiz ve sorunsuz bir performans için en iyi hareket kalitesini garanti ediyoruz.

ÇOK YÖNLÜ
Ürün yelpazemiz, çeşitli hareket, alan veya yüklere göre her türlü iç ve dış ortama uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR
Sektördeki kapsamlı deneyimimiz, belirli uygulamalara en uygun yeni ürünleri uyarlamamıza ve oluşturmamıza olanak tanır.
Daha yüksek derecede korozyon koruması mı arıyorsunuz?
Rollon sadece çeşitli korozyon önleyici işlemler değil, aynı zamanda en yüksek korozyon direncini garanti edebilen kapsamlı bir AISI 316L, AISI 304, AISI 420-440 ürün ve bileşen yelpazesi sunar.
Bina ve Mobilya ile ilgili uygulamalar hakkında ayrıntılı bilgiler almak için uzmanlarımızla iletişime geçin.
Rollon’a Sor![]() Fashion and showrooms |

Karşılaştığınız Zorluk
Karşılaştığınız zorluk ne olursa olsun, arkanızdayız
Rollon’a Sor