Olumlu hasta deneyimi
Doğası gereği sağlık hizmetleriyle ilişkili olan bir sektörde, kullanılan teknoloji yüksek performans sergilemeli ve hastaların ve sağlık çalışanlarının güvenliğini sağlamalıdır.
Lineer sistemler, farklı çalışma ortamlarına bağlı olarak özel uygulama ihtiyaçlarına da adapte olabilmeli ve yüksek kontrollü ortamlarda çalışabilmelidir Rollon’un sunduğu çözümler fark yaratabilir.
Rollon hassas ve istikrarlı doğrusal hareketi garanti ederek güvenilir ve emniyetli sağlık ortamlarının oluşturulmasına katkıda bulunan bir ürün yelpazesi geliştirmiştir. Rollon’un sunduğu çözümler, sınırlı alanlarda kullanım için kompakt boyutları korurken ağır yükleri taşıyabilir.
Ürünlerimiz uygulamanız için mükemmel çözümler sunar
Sağlık sektörü için doğru iş ortağı

GENİŞ YELPAZE
İster laboratuvarda ister muayene odasında olsun, çözümlerimiz geniş bir uygulama yelpazesini kapsar.

GÜVENILIR VE EMNIYETLI
Uzmanlığımızla birleşen ürünlerimizin kalitesi tıbbi ekipmanların sorunsuz şekilde kullanılmasını ve hastaların güvenliğini garanti eder.

HASSAS
Tıp sektöründe doğruluk çok önemlidir. Ürünlerimizin en üst düzeyde tekrarlanabilirliği ve hassas konumlandırmayı garanti etme nedeni budur.
Daha yüksek derecede korozyon koruması mı arıyorsunuz?
Rollon sadece çeşitli korozyon önleyici işlemler değil, aynı zamanda en yüksek korozyon direncini garanti edebilen kapsamlı bir AISI 316L, AISI 304, AISI 420-440 ürün ve bileşen yelpazesi sunar.
Sağlık Hizmetleri ile ilgili uygulamalar hakkında ayrıntılı bilgiler almak için uzmanlarımızla iletişime geçin
Rollon’a Sor![]() Ophthalmologist and dental office |

Karşılaştığınız Zorluk
Karşılaştığınız zorluk ne olursa olsun, arkanızdayız
Rollon’a Sor