myRollon, Rollon'un doğrusal ve döner hareket çözümlerinin seçimini ve yapılandırmasını basitleştirmek için tasarlanmış dijital çalışma platformudur.
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
Haberler ve Etkinlikler

Rollon, gelişmiş performans ve sorunsuz entegrasyon için yeni Cobot Transfer Ünitesini (CTU) piyasaya sürdü

Yenilik | Mart 24, 2025

Rollon, iyileştirilmiş teslimat süreleri, gelişmiş uyumluluk ve optimize edilmiş performans getiren yeni Cobot Transfer Ünitesinin (CTU) piyasaya sürüldüğünü duyurdu.

24 Mart 2025. Doğrusal hareket çözümlerinde küresel bir lider olan Rollon, işbirlikçi robot uygulamalarının sınırlarını zorlamak için tasarlanan yeni Cobot Transfer Ünitesinin (CTU) lansmanını duyurdu. Bir dizi önemli geliştirme ile en yeni CTU modeli daha fazla esneklik, daha kolay entegrasyon ve daha yüksek performans sunarak daha geniş erişim gerektiren otomasyon süreçleri için ideal çözüm haline geliyor.

Yenilikler

Yeni CTU, kurulumu basitleştirmeyi ve verimliliği en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan bir dizi güncelleme getiriyor. Yeni bir motora geçiş, stokta kolayca bulunabildiği için teslim sürelerinin kısalmasına yardımcı olur. Ayrıca, Evrensel Robotların voltajıyla eşleşen 220V güç kaynağınınbenimsenmesi, endüstriyel voltaj ihtiyacını ortadan kaldırarak entegrasyonu basitleştirir ve elektriksel karmaşıklıkları azaltır.

CTU ve robot boyutları arasındaki revize edilmiş eşleşme, UR20 ve UR30 da dahil olmak üzere tüm Universal Robots serisini destekleyerek uyumluluğu artırmaktadır. R-Smart aktüatörün entegrasyonu, sistem sertliğini ve yük kapasitesini daha da artırarak otomasyon ortamlarında daha yüksek güvenilirlik sağlanmasına yardımcı olur.

Rollon’un CTU’su bir aktüatör, dişli kutusu, motor, elektrik kabini ve doğrudan Universal Robots teach pendant’tan sezgisel programlamaya olanak tanıyan Rollon’un URCap yazılımını içeren anahtar teslim bir sistemdir.

Rollon Teknoloji Başkan Yardımcısı Andrea Tosi, “En yeni CTU’muz Rollon’un sürekli yenilik ve müşteri odaklı tasarıma olan bağlılığını yansıtıyor” diyor. “Sistem mimarisini optimize ederek Universal Robotlarla sorunsuz entegrasyon, daha fazla esneklik ve gelişmiş verimlilik sağlayan bir çözüm yarattık. Bu lansmanla, üreticilere cobot’ların yeteneklerini daha önce hiç olmadığı kadar genişleten sağlam, tak ve çalıştır bir hareket çözümü sunuyoruz.”

Sorunsuz entegrasyon için tak ve çalıştır çözümü

Rollon’un CTU’su bir aktüatör, dişli kutusu, motor, elektrik kabini ve Rollon’un URCap yazılımını içeren anahtar teslim bir sistemdir ve doğrudan Universal Robots teach pendant’tan sezgisel programlamaya izin verir. Bu, kullanıcıların hem robotu hem de transfer ünitesini aynı arayüz üzerinden kontrol etmelerini sağlayarak ek programlama uzmanlığı ihtiyacını ortadan kaldırır.

Çelik takviyeli kayış tahriki, ekstrüzyon alüminyum profil ve devridaim bilyalı kılavuzları ile CTU, yüksek sertlik, hafif yapı ve 5500 mm’ye kadar stroklar sunar, talep üzerine uzatmalar da mevcuttur. Sistem ayrıca sorunsuz entegrasyon için çeşitli aksesuarlara sahiptir ve müşterilerin kurulumu kendi özel gereksinimlerine göre uyarlamasını kolaylaştırır.

Yeni Rollon CTU, kolaboratif robot uygulamalarının sınırlarını zorlamak için tasarlanmıştır.

Çeşitli uygulamalar için ideal

Hafif malzeme taşıma, montaj, alma ve yerleştirme ve paketleme gibi görevler için tasarlanan CTU’nun kompakt tasarımı, kolay kurulumu ve esnek yatay veya dikey montajı, çeşitli otomasyon ortamlarında uyarlanabilirliği destekler.Bu gelişmelerle Rollon, lineer hareket çözümlerinde yeni standartlar belirlemeye ve üreticilere en son otomasyon teknolojisini sunmaya devam ediyor.

Rollon CTU hakkında daha fazla bilgi edinmek için ürün sayfasını ziyaret edin.

Cobot Transfer Ünitesini Keşfedin

Rollon’a Sor

Abone olun

Rollon Dünyası’na katılın, aylık güncellemeleri gelen kutunuza iletelim

Haber bültenimize abone olun
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sw-flagSweden/Nordics