Haberler ve Etkinlikler

Rollon, Politecnico di Milano merkezli Skyward Deneysel Roketçilik ile İşbirliğini Yeniliyor

Kurumsal | Eylül 6, 2023

Milano Politeknik Üniversitesi mühendislerinden oluşan bir öğrenci derneği olan Rollon ve Skyward, Avrupa Roket Yarışması sırasında bir roket fırlatmak için üst üste ikinci yıl birlikte çalışacak. Gemini roketi, 2023’teki yarışmaya katılacak ve atmosfer direnci yaratan sistemleri (Aerofren) Rollon tarafından tedarik edilen lineer rayları kullanacaktır.

 

Rollon, Politecnico di Milano Üniversitesinin farklı fakültelerinden mühendisleri bir araya getiren ve değişik branşlara odaklanan bir dernek olan Skyward ile bu yıl yeniden işbirliği yapacağını duyurmaktan mutluluk duyar. Amaç, Avrupa’daki ilk üniversite roket fırlatma yarışması olan European Rocketry Challenge (EuRoC) 2023 kapsamında fırlatılacak yeni bir roket tasarlamaktır.

Skyward bu yıl yarışmaya, iki fazlı bir oksitleyici olarak nitröz oksit ve katı yakıtı oluşturan 3D-baskılı ABS olmak üzere hibrit yakıtla çalışan bir motora sahip Gemini roketi ile EuRoC’ye katılmaktadır.

Roket, aerofrenleri açmak için Rollon tarafından sağlanan lineer rayları monte edecek ve fırlatma sırasında maruz kalınacak şiddetli baskıya karşın bu önemli bileşenlerin düzgün çalışmasını sağlayacaktır. Esasen yarışma sırasında Gemini roket motorunun onu hedef irtifa olan 3,000 metreye kadar itmesi yeterli olmasına rağmen roket bu irtifanın üstüne çıkacak şekilde tasarlanmıştır. Bu anlamda, başarılı olmak için roketin kontrol sistemi tarafından düzenlenen aerofrenlere tamamen atanmış bir görev olan hızı kontrol edebilmek gerekli ve mühimdir. Aerofrenlerin çıkarılması ve yeniden devreye ailınması Rollon raylarının doğrusal hareketi ile mümkün olmaktadır. Rayların mukavemeti ve yük kapasitesi, mekanizmanın 1.000 km/s hızda ve her birinin yaklaşık 200 N‘lik sürekli yükte mükemmel bir şekilde çalışabilmesini garanti eder.

Bu, Rollon’un bu projede Skyward ile ilk işbirliği değildir: Ortaklık, bir yıl önce Skyward ekibinin, Gemini’nin bu yıl kullanacağı aerofrenlerdeki rayların aynısını monte eden Pyxis roketiyle EuRoC 2022’de zafer kazanmasıyla başlamıştır.

EuRoC 2023’ün, 10-16 Ekim’de Portekiz’in Constância kentinde yapılması planlanmakta olup Santa Margarida askeri üssünde yapılacak resmi lansman canlı olarak takip edilebilecektir.

Skyward ile işbirliği, Rollon’un uzun süredir devam eden yerel bölgeyi, araştırmayı ve teknolojik yeniliği destekleme hedeflerine tam anlamıyla uymaktadır. Özellikle havacılık sektörü, yenilikçiliğin teknolojik evrimi etkilemesi bağlamında ne denli verimli bir zemin olduğunu bir kez daha kanıtlamaktadır. Bu, Rollon’un uzmanlık ve bilgi birikimi sağlamakta olduğu bir sektördür.

 

Skyward Deneysel Roketçilik

Skyward Deneysel Roketçilik, Politecnico di Milano üniversitesinde 2012 yılında kurulan ve şu anda farklı fakültelerden (havacılık, mekanik, bilgisayar bilimi ve elektronik) yüzden fazla üyesi bulunan bir öğrenci derneğidir. Öğrencilerin sınıfta öğrendikleri teorik bilgilerle gerçek pratik yapmalarını sağlamak amacıyla oluşturulan bu proje, sonda roketlerini 1.000 metrenin ötesine fırlatma hedefine ulaşmıştır.

 

Avrupa Roketçilik Yarışması

Portekiz uzay ajansı tarafından düzenlenen European Rocketry Challenge, roket tasarımı ve fırlatılmasıyla ilgilenen öğrenci birlikleri arasında Avrupa’da ilk olarak 2020 yılında başladı. Her yıl Avrupa’nın dört bir yanından ekipler, 3.000 ve 9.000 metre olmak üzere iki kategoride hassas fırlatma yarışmasına katılmak üzere Portekiz’e gelmektedirler. Puanlar, irtifa hedefine yaklaşılarak ve daha sonra düşen roketin belirli bir konumda geri alınmasıyla kazanılır. En iyi teknik raporu, ekip çalışmasını, tasarımı ve uçuş performansını takdir etme adına etkinlik sırasında başka ödüller de verilir.

 

Rollon: Her Türlü Otomasyon için Modüler Lineer Teknoloji

45 yılı aşkın sürelik deneyimiyle Rollon, lineer hareket sistemlerinin üretimi ve geliştirilmesinde uzmanlaşmıştır. Günümüzde dünya çapında aktif olan Grup, lineer raylar, teleskopik raylar ve aktüatörler alanında mevcut olan en geniş seçeneklerden biri sayesinde lineer teknoloji bağlamında kapsamlı çözümler sunan lider sağlayıcılardan biridir. Sektör, uygulama veya gereksinimler ne olursa olsun Rollon, geniş modüler lineer bileşen yelpazesi sayesinde esnek mekanik otomasyon sistemleri ve isteğe bağlı projeler oluşturabilir. Gerekirse, Rollon ayrıca her bir bileşeni özel teknik özelliklere göre değiştirebilir ve hatta sipariş üzerine yepyeni çözümler geliştirebilir.

Abone olun

Rollon Dünyası’na katılın, aylık güncellemeleri gelen kutunuza iletelim

Ülkenizi seçin

Rollon’a Sor

Uzmanlarımız karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelebilir