myRollon, Rollon'un doğrusal ve döner hareket çözümlerinin seçimini ve yapılandırmasını basitleştirmek için tasarlanmış dijital çalışma platformudur.
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
Haberler ve Etkinlikler

Rollon, en son teknolojiye sahip lineer hareket çözümlerinde 50 yıllık öncü mükemmelliğini, stratejik küresel genişlemeyle kutluyor

Yenilik | Mayıs 12, 2025

Rollon, daha yüksek performans taleplerini karşılamak için TH bilyalı vida tahrikli lineer modül serisini yeni 200 boyutuyla genişlettiğini duyurdu.

12 Mayıs 2025 — Lineer hareket çözümlerinde dünya lideri Rollon, yüksek hassasiyetli TH bilyalı vida tahrikli lineer modül serisine yeni boyut 200‘ü eklediğini duyurdu. Bu ekleme, mevcut seriyi genişleterek zorlu uygulamalarda daha yüksek performans ve esneklik isteyen tasarımcılara ve mühendislere yeni fırsatlar sunuyor.

TH modül serisi, kompakt tasarımı ve ±5 μm tekrarlanabilirlik ile konumlandırma hassasiyetiyle bilinir ve endüstriyel otomasyon, paketleme ve robotik alanlarında güvenilir bir çözümdür. Rollon, 200 boyutunun piyasaya sürülmesiyle, hassasiyet ve güvenilirlikten ödün vermeden daha yüksek yükleri taşıyabilen ve daha uzun stroklar sunabilen aktüatörlere yönelik artan pazar talebine yanıt veriyor.

Rollon TH modül 200 yüksek hassasiyetli endüstriyel uygulamalarda

TH bilyalı vida tahrikli lineer modül, lineer harekette olağanüstü hassasiyet ve tekrarlanabilirlik sağlamak için tasarlanmıştır.

Rollon Teknoloji Başkan Yardımcısı Andrea Tosi, “TH modülümüz için 200 boyutunun geliştirilmesi, müşterilerimizle yakın işbirliği ve gelişen endüstri gereksinimlerinin derinlemesine analizinin sonucudur. Bu, yenilikçiliğe ve en zorlu uygulamalar için bile hassasiyet, sağlamlık ve uyarlanabilirliği bir araya getiren hareket çözümleri sunma konusundaki sürekli taahhüdümüzü yansıtıyor” diyor.

Hassasiyet için üretildi

TH modülü, itme kuvveti iletimi için çeşitli hassasiyet sınıflarında ve uygulama özel ihtiyaçları için farklı kılavuz seçenekleriyle sunulan kütük vidalar kullanır. Lineer hareket sistemi, optimum rijitlik ve düzgün hareket için paralel raylar üzerinde çalışan, bilyalı tutucu teknolojisine sahip iki veya dört adet ön yüklemeli devridaim bilyalı rulman bloğu ile kılavuzlanır. TH serisi, çok yönlü yük yönetimi için tek ve çift taşıyıcı konfigürasyonlarında mevcuttur.

Temel avantaj

TH serisi, performansına ve dayanıklılığına katkıda bulunan çeşitli özellikleri bir araya getirir. Yüksek tekrarlanabilirliğinin yanı sıra, aktüatör her milimetrenin önemli olduğu ortamlar için ideal olan yerden tasarruf sağlayan bir yapı sunar. Çalışma boyunca hassasiyet ve sertliği korur, tutarlı kalite ve uygulama verimliliği sağlar.

Ünite, iç bileşenleri koruyan sızdırmazlık şeritleri ile korunurken, kazıyıcılar ve dudak contalar bilyalı rulman yuvarlanma yollarını kirleticilere karşı ek koruma sağlar. Uzun süreli güvenilirlik ve minimum bakım için TH aktüatör, hem bilyalı vida hem de rulman blokları için özel yağlama kanalları içerir.

200 boyutunun piyasaya sürülmesiyle Rollon, modern otomasyonun ihtiyaçları doğrultusunda gelişen yüksek performanslı lineer hareket çözümleri sunma taahhüdünü bir kez daha teyit etmiştir.

Rollon’un TH modülü hakkında daha fazla bilgi edinmek, CAD dosyalarını ve veri sayfasını indirmek için lütfen myRollon ürün sayfasını ziyaret edin.

TH modül serisini keşfedin

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Kurumsal Rollon, en son teknolojiye sahip lineer hareket çözümlerinde 50 yıllık öncü mükemmelliğini, stratejik küresel genişlemeyle kutluyor
Yenilik Rollon, gelişmiş performans ve sorunsuz entegrasyon için yeni Cobot Transfer Ünitesini (CTU) piyasaya sürdü
Kurumsal Gelecek Geliyor

Abone olun

Rollon Dünyası’na katılın, aylık güncellemeleri gelen kutunuza iletelim

Haber bültenimize abone olun
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sw-flagSweden/Nordics