myRollon, Rollon'un doğrusal ve döner hareket çözümlerinin seçimini ve yapılandırmasını basitleştirmek için tasarlanmış dijital çalışma platformudur.
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
Sektöre özgü tüm yetkinlikler

Bina ve Mobilya uygulamaları için özel çözümler

En yüksek düzeyde proje özgürlüğü

Bazen mimarların ve iç mimarların projelerini bir sonraki aşamaya taşıması gerekir. Bunu yapabilmek için işlevsellik, estetik ve güvenilirliğin bir arada olması gerekir. Rollon’un lineer ve teleskopik rayları, perakende mağazaları, lüks marka butikleri, yatlar, oteller, müzeler ve tiyatrolara yönelik döşeme projelerinde en yüksek düzeyde proje özgürlüğü ve performansı sağlamak üzere tasarlanmıştır.
Rollon lineer ve teleskopik raylar çeşitli inşaat endüstrisi uygulamalarında da kullanılabilir. Yüksek performansları, onları ağır yükleri taşımak veya zorlu çevre koşullarında yüksek kaliteli hareket sağlamak için ideal kılar. Rollon lineer ve teleskopik raylar çeşitli iç tasarım ve mimari/inşaat uygulamalarında kullanılmaktadır.
Rollon ürünlerinin benzersizliği ve şirketin özelleştirilebilir çözümler sunma benzeri, ürünlerini teknik açıdan iddialı veya zorlu projeler için ideal hale getirmektedir.

Ürünlerimiz uygulamanız için mükemmel çözümler sunar

İnşaat ve Mobilya şirketiniz için doğru ortak
rollon-1

YÜKSEK PERFORMANSLI

Sessiz ve sorunsuz bir performans için en iyi hareket kalitesini garanti ediyoruz.

rollon-2

ÇOK YÖNLÜ

Ürün yelpazemiz, çeşitli hareket, alan veya yüklere göre her türlü iç ve dış ortama uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

rollon-3

ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR

Sektördeki kapsamlı deneyimimiz, belirli uygulamalara en uygun yeni ürünleri uyarlamamıza ve oluşturmamıza olanak tanır.

Daha yüksek derecede korozyon koruması mı arıyorsunuz?

Rollon sadece çeşitli korozyon önleyici işlemler değil, aynı zamanda en yüksek korozyon direncini garanti edebilen kapsamlı bir AISI 316L, AISI 304, AISI 420-440 ürün ve bileşen yelpazesi sunar.

Daha fazlasını keşfedin

Sertifikalar

Süreç ve çözümlerimizin kalitesi küresel düzeyde sertifikalarla garanti altına alınmıştır.

ISO-9001-BV
ISO-14001-BV
ISO-45001-BV

Bina ve Mobilya ile ilgili uygulamalar hakkında ayrıntılı bilgiler almak için uzmanlarımızla iletişime geçin.

Rollon’a Sor
Fashion and showroomsView
Fashion and showrooms
Fashion and showrooms

Karşılaştığınız Zorluk

Karşılaştığınız zorluk ne olursa olsun, arkanızdayız

 
Report X-Rail Li̇neer Raylara sahi̇p lüks Duşlar

Rollon’a Sor

Abone olun

Rollon Dünyası’na katılın, aylık güncellemeleri gelen kutunuza iletelim

Haber bültenimize abone olun

test test test
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sw-flagSweden/Nordics