Speedy Rail est un axe linéaire auto-portant et auto-alignant en aluminium extrudé avec une anodisation dure et profonde permettant d'obtenir des performances techniques exceptionnelles : capacités de charge élevées, pas d'entretien ni de lubrification, résistance aux environnements pollués et fonctionnement particulièrement silencieux. Il est disponible avec des galets en forme de V ou des galets cylindriques, tous deux avec revêtement plastique, et peut être utilisé comme guidage ou axe linéaire.
- Jusqu'à 80 000 Km de durée de vie
- Auto-portant pour une plus grande souplesse de conception
- Système auto-alignant
- Extrêmement silencieux
- Performances techniques élevées
- Capacités de charge élevées de plus de 3 000 Kg
- Fonctionnement optimal dans les environnements pollués
- Absence de lubrification
- Courses potentiellement infinies grâce à la possibilité d'aboutages précis des profilés
- Idéal pour la construction de systèmes cartésiens à 2 ou 3 axes pour de nombreuses applications
- Utilisation comme guidage ou axe linéaire grâce à un système d’entraînement par pignon et crémaillère ou courroie
Principaux domaines d'application:
- Axes linéaires auto-portants pour machines à souder
- Axes linéaires auto-portants pour machines à bois
- Axes linéaires auto-portants pour machines de peinture
- Guidages auto-portants pour machines pour le chargement de presses pour la céramique
- Axes linéaires auto-portants pour Pick & Place
- Axes linéaires auto-portants pour machines de forage/perçage