Les glissières télescopiques à galets constituent la solution linéaire idéale dans les environnements contaminés ou critiques. Par exemple, lorsque des cadences élevées, des capacités de charge importantes, un montage vertical ou une Compensation des défauts de parallélisme. Dans cet article, nous examinons en détail comment les glissières télescopiques à galets Telerace de Rollon répondent à ces besoins.
Lorsque le projet implique l’utilisation de glissières télescopiques pour extraire des tiroirs par exemple, un certain nombre d’aspects doivent être pris en compte pour orienter le choix du système de roulement et donc du produit associé.
Par exemple, votre projet comprend t-il un nombre nombre de cycles élevé et continu ? Devez-vous faire face à de lourdes charges, des environnements hautement contaminés ou à des risques élevés de rouille et de corrosion ?
Dans ces conditions, le choix se porte alors sur une glissière télescopique à galets de la gamme Telerace de Rollon. En effet, ces glissières télescopiques garantissent :
- Des capacités de charge élevées grâce aux galets à double rangée de billes, une caractéristique essentielle pour des configurations avec des charges en porte-à-faux.
- Des fréquences élevées dans des environnements difficiles. Telerace est disponible dans différentes versions : trempées par induction et rectification des pistes ; avec pistes trempées par induction ; ou entièrement en acier inoxydable – la solution idéale pour la prévention de la corrosion. La série trempée est disponible avec différents traitements de surface tels que le zingage, le zinck-nickel, le nickelage ou la cataphorèse. Toutes ces solutions permettent à Telerace de s’adapter aux environnements les plus pollués en garantissant des opérations même à des cycles élevés.
- Mouvement vertical. Hormis le mouvement horizontal, les applications industrielles peuvent nécessiter des courses verticales et variables. Telerace est la solution idéale lorsque de tels mouvements télescopiques sont nécessaires. L’utilisation de galets évite le risque de décallage de la cage à billes.
- Durabilité et entretien minimal. Les pistes de roulement rectifiées et trempées de la gamme Telerace permettent d’obtenir mouvement fluide et une réduction du bruit. La capacité de gérer les défauts d’alignement est un facteur essentiel, surtout pour les applications qui n’exigent pas une précision au millième près. Certaines tailles de glissières sont également dotées de patins en feutre qui libèrent de l’huile pour lubrifier le mouvement et de racleurs garantissant un bon fonctionnement dans des environnements sales tout en maintenant les performances de manutention. Une longue durée de vie signifie également une réduction de la maintenance, ce qui se traduit par une baisse des coûts globaux de l’application.
La série Telerace de Rollon est disponible dans des longueurs allant de 290 mm à 2000 mm avec une capacité d’extraction de 100 %. Grâce à la possibilité de personnaliser les solutions, Rollon peut également fournir des glissières Telerace avec des courses customisées.