Capacité de charge élevée
Grâce à la double rangée de billes montées sur les modèles TLR et TLQ.

Anticorrosion
Les glissières TLAX et TQAX sont entièrement fabriquées en acier inoxydables et sont disponible avec surface électropolie pour les applications les plus sévères.

Adapté aux courses verticales et variables
Grâce à l’utilisation de galets.

Excellente fiabilité dans les environnements sales
Fonctionnement optimal dans les environnements pollués grâce aux galets particulièrement résistants à la saleté et à la poussière.
Accédez aux caractéristiques techniques
et configurez votre Telerace.
Produit | Section | Pistes trempées | Extension | Rigidité | Matériau | Guidage | Capacité de charge [n] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLR...P ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ACIER | GALETS | 8326 | |
TLQ...P ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ACIER | GALETS | 5357 | |
TLN...P | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ACIER | GALETS | 5094 | |
TQN...P | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ACIER | GALETS | 2251 | |
TLAX | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ACIER / ACIER INOXYDABLE | GALETS | 2133 | ||
TQAX | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ACIER / ACIER INOXYDABLE | GALETS | 1880 |

Quel est votre challenge?
- Tous
- machines
- Aéronautique
- Bâtiment et ameublement
- Emballage & Logistique
- Ferroviaire
- Machines Industrielles
- Médical
- Véhicules speciaux
Contactez Rollon
Nos experts vous accompagnent dans vos projets