추가 정보
선형 이동 시스템에서 오정렬을 제어하기 위한 자체 정렬 레일
오정렬은 산업용 기계류 제조업체와 사용자 모두에게 추가 비용을 안겨줍니다.

선형 레일은 거의 모든 페어링 적용사례에 사용됩니다. 설치 표면이 단단하지 않거나 완전히 평평하지 않거나, 레일이 서로 평행하지 않거나 수직으로 정렬되지 않은 경우 레일 내부의 슬라이더가 스트레스를 받은 상태로 작동합니다. 이로 인해 시스템 성능과 서비스 수명에 부정적인 영향을 미치는 과부하가 초래됩니다. 또한 산업용 기계류 제조업체와 사용자 모두에게 추가 비용이 되며 수명이 다하기 전에 마모된 레일을 교체할 수 밖에 없는 상황이 발생합니다.
그러나 불규칙한 표면에서 산업용 기계류를 사용하는 것은 매우 일반적인 일입니다. 이러한 환경에 너무 경직된 시스템을 설치하면 비용이 많이 들고 시간도 소모되며 오정렬을 효과적으로 제어하는 데 실패할 위험도 있습니다. Rollon은 본질적이고 매우 효과적인 자체 정렬 속성을 가진 레일인 Compact Rail를 만들어 이 문제를 해결할 방법을 찾았습니다. 슬라이더에 있는 베어링은 여러 단면(U, K, T)을 가진 레일 위를 이동합니다. 결합되면 슬라이딩 요소가 충분히 자유롭게 이동하면서 표면에 대해 올바른 평행을 찾도록 함으로써 설치 표면의 오정렬을 흡수합니다. 본질적으로 Compact Rail에서 베어링의 궤적은 불규칙하거나 오정렬된 표면에서 제품 사용을 적합하게 만들어주는 공차 마진을 가집니다. Compact Rail의 크기(43 mm)는 레일 사이에서 최대 3.9 mm의 평행성 오차를 흡수하고 수직 정렬의 경우 최대 2°의 오차를 흡수할 수 있습니다. 얼마나 뛰어난 결과입니까!