추가 정보

극장 무대 어셈블리에서 중요한 역할을 하는 구조 가이드

엔터테인먼트 산업에서 우수한 무대 제작은 종종 무대 뒤의 작업으로 결정될 수 있습니다. 일부 경우 무대 효과를 위해 장면과 장비를 안전하고 조심스럽게 이동하는 무대 시스템을 구성하는 구성 요소는 연극의 중심이 되기도 합니다. 특히 독특하게 설계된 무대 시스템의 경우에는 더욱 그러합니다.

예를 들어, 한 Rollon 고객사는 테마 파크의 원형 극장 무대 위에서 플라잉 케이지를 상승 및 하강하는 어셈블리를 개발 중입니다. 이 케이지의 무게는 13,000파운드(약 5897kg)에 달하며 케이블과 가이드 시스템으로 구동됩니다. 중량 중 대부분은 케이지의 전면에 집중되어 있습니다. 다른 당면 과제는 케이블을 수직으로만 들어 올릴 수 있으며 바람이 불 때와 같이 케이지가 여러 방향으로 이동하는 경우에는 진동 하중을 지지할 수 없다는 점입니다. 이 어셈블리에는 케이지의 불균형 하중으로 인한 상쇄 하중 및 진동 하중 모두를 처리하여 케이블이 부분 캔틸레버 어셈블리의 일부로서 중심에서 직접 케이지를 들어 올릴 수 있도록 해주는 선형 가이드가 필요했습니다.

잠재적인 상쇄 하중 요구 사항에 대한 조사를 수행한 후, 이 엔지니어링 업체는 비상 정지 상황이 발생하는 경우 슬라이더 어셈블리가 65 ~ 70파운드(약 29kg ~ 32kg)의 레이디얼 하중, 공칭 및 177파운드(약 80kg)의 힘을 지지할 수 있어야 한다고 판단했습니다. 케이지는 16피트(약 4.9m)의 수직 스트로크를 이동해야 하며, 제어를 위한 슬라이더 간격을 포함하여 각 레일의 길이는 32피트(약 9.8m)여야 합니다. 리니어 가이드의 기타 요구 사항은 다음과 같습니다.

  • 견고한 구조. 레일은 유지보수가 거의 필요하지 않은 동시에 오염 및 이물질에 대한 내성이 있어야 합니다. 

  • 긴 수명. 고객은 15~20년의 수명을 요구합니다.

  • 저소음 작동. 어셈블리는 롤링 또는 슬라이딩 부품으로 인한 소음이 관객의 집중을 방해할 수 있는 무대 공간에서 운영되는 상황입니다.


    신뢰성 있는 성능을 위한 무대 설정
    고객은 이전에 놀이공원 활용 분야에서 만족할 만한 성능을 달성한 성과를 바탕으로 Rollon의 Speedy Rail 자가 지지 리니어 레일을 선택했습니다. 그리고 케이블 드라이브의 뒤에 있는 케이지 어셈블리의 후면을 따라 Speedy Rail 리니어 가이드를 설치했습니다. 플라스틱 복합재로 코팅된 강철 베어링 및 압출 경질 아노다이징 알루미늄 프로파일로 제작된 레일은 13,000파운드(약 5897kg)의 케이지가 기울어질 때마다 순간 힘을 흡수하는 동시에 레일 및 슬라이더는 우수한 강도로 상쇄 부하를 지지합니다. 그리고 레일은 잠재적인 무한 스트로크를 위해 연결이 가능합니다. 또한, Speedy Rail은 가혹하고 오염된 환경에 대한 내성과 함께 내마모성이 있으며 윤활 또는 유지보수를 수행하지 않고 80,000km의 긴 이동 수명을 제공합니다. Speedy Rail의 특장점은 다음과 같습니다. 

  • 우수한 강도. 알루미늄 압출 레일은 적재 방향으로 5인치(약 12.7cm)의 레일 너비 덕분에 강력한 구조를 제공합니다.

  • 자동 조절. 이 시스템은 ±4mm의 오정렬을 제어할 수 있습니다. 평행 레일의 경우, 롤러 및 지지부는 최대 8mm의 평행 오차를 보상할 수 있습니다. 이러한 활용 분야를 위한 Speedy Rail 유닛에는 레일 4개 및 슬라이더 8개가 포함되어 어셈블리를 편리하게 설치할 수 있습니다.

  • 자가 지지. Speedy Rail에서 사용되는 알루미늄은 관성 모멘트가 높기 때문에 슬라이딩 시스템의 구조에서 알루미늄이 사용됩니다. 이로 인해 추가적인 지지가 필요하지 않습니다. 

  • 저소음 작동. 롤러는 장치가 조용하게 작동하도록 해주는 플라스틱 구성 요소가 특징입니다.

  • 부식 방지. 아노다이징 알루미늄 부품은 부식 내성이 있으며 기타 처리가 필요하지 않습니다. 

  • 정비 비용 절감. Speedy Rail은 윤활할 필요가 없습니다.

  • 경량. Speedy Rail은 알루미늄으로 제작되어 강철 레일보다 경량이며 편리하게 장착할 수 있습니다.

    이를 통해 엔지니어링 팀이 고성능 구조 가이드를 활용할 수 있게 되었을 뿐만 아니라 Rollon의 기술 전문성이 향상되었습니다. Rollon 엔지니어는 활용 분야에 적합한 Speedy Rail 크기를 선택하고 다음과 같은 다양한 기술적 우려를 해결하였습니다.

  • 하중을 수용하고 긴밀한 제어를 유지하기 위해 슬라이더 사이의 이상적인 간격 계산.

  • Speedy Rail의 롤러가 충격 및 비상 정지를 관리.

  • 옥외 환경 및 케이지의 표면적에 따라 Speedy Rail이 바람이 부는 조건을 견딜 수 있는 방법 확인.

    그러한 결과는 다음과 같습니다. 이 업체는 플라잉 케이지 어셈블리와 함께 사용하기 위한 최적의 구조 가이드를 개발하고 Rollon 기술 지원 팀이 최적의 성능을 확인했습니다. 또한, Speedy Rail은 가이드의 긴 작동 수명 동안 유지보수 또는 윤활이 거의 필요하지 않아 공연이 계속해서 진행될 수 있습니다.

    자가 지지 Speedy Rail에 대한 자세한 정보는 제품 페이지에서 확인할 수 있습니다.