추가 정보
선형 액추에어터: 적합한 구동 시스템이 무엇입니까?

선형 액추에이터를 선택할 때 처음으로 드는 질문은 “어떤 유형의 구동이 필요합니까?”일 것입니다. 선형 액추에이터는 주로 벨트, 랙 및 피니언 또는 볼 스크루로 구동됩니다. 이러한 각 시스템은 특정 응용 분야에 적합한 기능을 제공합니다.
Rollon은 광범위하고 매우 다양한 액추에이터 제품군을 보유하고 있으며, 여기에는 위에서 언급된 각각의 드라이브를 위한 다양한 모델이 포함됩니다. 3개의 다른 사례에서 이에 대해 자세히 알아보고 다양한 요구 사항을 정의하며 각 응용 분야에 적합한 선택을 살펴보도록 하겠습니다. 응용 분야의 특징에 따라 올바른 액추에이터를 사용함으로써 최상의 결과를 달성하고 비용을 절감할 수 있습니다.
사례 1 - 고성능 포장 시스템
생산성, 성능 및 안전성: 포장 분야에서는 속도가 기본 사항이며 주기 시간 감소는 경제적 이점이 되는 동시에 부품 신뢰성은 유지보수 비용을 감소하며 생산성을 향상합니다.
적절하게 긴 스트로크에서 고성능과 생산률을 달성하려면, 벨트 솔루션 중 하나를 선택해야 합니다.
벨트 솔루션은 최대 10~12m 스트로크의 거리에서 고속 가속을 이용할 수 있도록 해줍니다. 동시에, 하중 용량이 높아, 벨트 구동 솔루션으로 제작된 X-Y-Z 포털은 150/200kg 범위의 하중을 관리할 수 있습니다. 다른 두 솔루션과 달리 벨트 윤활이 필요 없는 모델의 경우 유지보수가 감소하고 비용이 많이 소요되는 “장비 다운타임”이 방지됩니다. 다양한 액추에이터 유형 중에서 선택하는 것은 다양한 결과를 제공합니다. 예를 들어, 나사 시스템은 매우 느릴 수 있으며 그러한 긴 스트로크를 처리할 수 없습니다.
포장 응용 분야의 경우, 높은 수준의 슬라이딩 및 구동 시스템 보호 기능을 제공하고 압출 알루미늄 소재의 매우 견고한 고성능 선형 액추에이터 제품군인 Plus System 및 성능과 경쟁력이 성공적으로 결합되고 단순한 구조가 특징인 Smart System 선형 액추에이터 제품군을 개발했습니다.
두 제품군 모두 톱니 벨트 시스템으로 구동됩니다. 그리고 재순환 볼이 있는 선형 레일을 사용하며 최대 50m/s2 의 가속도 및 최대 5m/s의 슬라이딩 속도를 제공합니다. 또한, 이 제품군들은 Z축에서의 수직 응용 분야를 위한 전용 솔루션도 제공합니다.
사례 2 - 긴 스트로크가 장착된 픽앤플레이스 시스템
가전제품 산업 또는 다양한 유형의 생산 라인을 위한 금속 박막 이동 시스템 등 픽앤플레이스 시스템을 위한 대형 포털도 제공됩니다. 이러한 시스템에서는 하중 용량과 함께 시스템의 견고성, Y축을 따른 여러 수직 축의 독립적인 이동 및 30m 이상의 긴 스트로크가 중요한 측면입니다. 이러한 사례에서는 벨트 솔루션이 제한됩니다. 벨트는 폴리우레탄으로 제작되므로, 응용 분야를 평가하는 경우에는 시스템의 강성 손실로 인한 탄성 변형률과 스트로크가 길어짐에 따른 정밀도감소를 고려해야 합니다.
또한, 벨트 시스템에서는 일반적으로 모터 헤드를 사용하여 벨트를 구동하고 다른 캐리지 및 각 수직 축을 완벽하게 동기화하여 이동시키는 싱글 모터가 사용됩니다.
대신, 랙 및 피니언 드라이브와 함께 이동되는 Y축은 무한 스트로크에 따른 강성을 유지하고 각 캐리지를 독립적으로 이동할 수 있는 선택 사항을 제공합니다. 이러한 이유로, 랙 및 피니언 드라이브는 이러한 대형 포털, 특히 Y축 대형 포털에서 최상의 선택이 됩니다.
사례 3 - 반도체용 어셈블리 시스템
반도체 산업과 같이 소형 부품을 조립하기 위해 사용되는 시스템의 경우 정밀도가 중요한 기능입니다. 정밀도는 위치 조정 및 재현성의 측면에서 시간이 경과하는 경우에도 어셈블리 시스템이 효율성과 고품질을 유지하도록 하기 위해 필요합니다.
또한, 반도체 산업에서 정밀성은 반드시 최고 수준(소수점 두 자리 수 허용 오차)이어야 합니다. 이러한 솔루션을 위한 이상적인 선택은 나사 구동 장치가 사용되는 축입니다.
Rollon의 Precision System 제품군은 고정밀을 위한 다양한 선형 테이블 모델을 제공합니다. 이러한 시스템은 양극 처리 압출 알루미늄 프로파일 및 재순환 볼 베어링이 장착된 레일로 제작되며, 재순환 볼 베어링이 장착된 나사 유닛으로 구동되어 위치 조정의 경우 10µ 및 재현성의 경우 ±5µ의 정밀성이 달성됩니다. 성능이 더 높은 모델의 모든 장착 및 참조 표면도 제공됩니다.
당연히 이러한 고정밀 수준은 벨트 또는 랙 및 피니언 구동 시스템에서 달성할 수 없습니다.
Rollon의 새 소식을 받아 보려면, 다음 소셜 채널에서 Rollon을 팔로우하십시오.