추가 정보

압출 알루미늄 SEVENTH AXIS의 장점

알루미늄 솔루션을 고려할 때 가장 먼저 떠오르는 생각은 경량성입니다. 그러나 조금 더 깊이 생각해보면, 알루미늄 솔루션에 대해 여러 가지 놀랄만한 장점을 발견할 수 있습니다.

알루미늄 솔루션을 고려할 때 가장 먼저 떠오르는 생각은 경량성입니다. 2.7g/cm³의 비중량이 가장 큰 특징이지만, 하지만 다른 측면으로 다목적성, 연성 내부식성 등의 여러 다른 장점도 발견할 수 있습니다. 또한, 강철 모델과 비교하면 하중 용량이 매우 큽니다.

 

여러 다양한 어플리케이션에서 매년 인간형 로봇 시장이 성장하고 있고 로봇의 7축 작동 범위 연장성도 주요 과제가 되고 있습니다. 새로운 축을 따라 로봇이 이동할 수 있는 옵션을 활용하면 생산성 및 효율성 향상을 달성할 수 있습니다. 이러한 이유로 Rollon은 최대 2000kg의 하중을 처리하며 인간형 로봇에서 활용될 수 있는 크기와 용량이 다양한 포괄적 모델 7종을 개발했습니다. Rollon의 Seventh Axis 솔루션은 모두 압출 알루미늄 프로파일로 제작되었으며, 시스템에 최상의 강성을 제공하는 교차 구성품을 연결하여 조립되었습니다. 그리고 경사 톱니 또는 톱니 벨트가 장착된 그라운드 랙에서 작동할 수 있는 재순환 볼 가이드 및 드라이브가 특징입니다.

 

알루미늄, 강철 및 하중 용량

시장에서는 많은 솔루션이 강철로 제작되고 있지만, Rollon의 솔루션에서는 알루미늄이라는 독특한 소재가 사용되고 있습니다. “하중 용량의 관점에서, 강철 시스템과 비교하여 알루미늄 7축 시스템의 성능은 어떻습니까?”라는 질문이 자연스럽게 떠오르실 것입니다.

 

분명하게 강철은 전반적으로 높은 기계 저항성을 제공합니다. 그러나 알루미늄은 가단성과 유연성이 매우 높고 압출하여 매우 정교한 형상을 만들 수 있어 최고 수준의 관성 모멘트 및 최소 중량을 보장할 수 있습니다. 반면, 강철 제작물 또는 일반적으로 강철 공정은 복잡한 부품을 제작할 수 없어 그러한 결과를 제공하지 못합니다. 그렇기 때문에 알루미늄 7축 시스템은 하중 용량과 관련하여 강철 솔루션을 빠르게 대체하고 있으며 중량이 2.5배 감소하는 중요한 추가적인 특성도 제공됩니다. Rollon의 Seventh Axis 제품군은 최대 2000kg의 하중을 취급할 수 있습니다.

 

이제 알루미늄 프로파일의 다른 이점에 대해 살펴보겠습니다.

 

 

경량성

앞서 설명한 바와 같이, 경량성은 가장 중요한 이점으로 경량 7축은 운송 비용 절감 등 다양한 어플리케이션별 이점을 제공합니다. 또한, 솔루션 어셈블리의 중량이 강철 솔루션에 비해 약 1/3에 불과하여 보다 빠르고, 편리하며, 가장 중요한 사항으로 보다 안전합니다. 마지막으로, 경량성은 플로어 스탠딩 7축 시스템 대신 천장 또는 벽면 장착 시스템을 적용하는 모든 어플리케이션에서 중요한 경쟁력 이점을 제공합니다. 이러한 경우에는 강철 소재의 고중량 7축 시스템을 로봇의 중량에 추가할 필요가 없습니다. 천장 및 벽면 장착 구성은 도장 및 용접 어플리케이션, 자동차 산업 및 기타 산업 부문에서 매우 일반적으로 사용됩니다.

 

 

부식 저항성

가장 일반적인 형태의 강철인 탄소강은 물 또는 대기 중 습기와 접촉하면 부식이 발생합니다. 그렇기 때문에 가혹한 환경용으로 제작되는 강철 솔루션은 내부식성을 위한 표면 처리가 필수입니다. 이러한 처리는 다른 수준의 보호를 제공하며 당연하게 최종 솔루션의 비용 및 납기 시간에 영향을 줍니다. 알루미늄은 공기와 접촉하면 자연적으로 산화되며 습기에 의해 변하지 않고, 내부식성이 있으며 기타 처리가 필요하지 않습니다. 순전히 심미적인 이유로 간단한 중성 아노다이징 처리만 수행됩니다.

 

보호 프로파일이 제공되는 솔루션

알루미늄의 가단성은 압출을 통해 다양한 형상을 제작할 수 있도록 해줍니다. 매우 기능적인 “C자 모양”은 벨트와 캐리지가 슬라이드하여 프로파일 내부에 배치될 수 있는 개방부가 있는 정사각형 프로파일로 구성됩니다. 그 결과, 시스템의 모든 요소가 포함된 완전 폐쇄 유닛을 제작할 수 있습니다. 이 솔루션은 특히 7축 시스템을 환경으로부터 분리(먼지, 잔여물, 액체 또는 기타 오염물로부터 보호하기 위해)하거나, 반대로 클린룸 또는 입자 확산 방지가 중요한 곳과 같이 환경을 7축 시스템으로부터 분리해야 하는 경우에 필요합니다. 분명 강철 프로파일을 제작하기 위해 사용되는 드로잉 공정으로는 이러한 높은 수준의 복잡한 제작을 수행할 수 없습니다.