추가 정보

ROLLON, 경량의 협업 로보틱스 시장을 위해 SEVENTH AXIS 제품군 전면 개편

Rollon은 경량의 협업 로보틱스 시장을 겨냥하여 자사의 seventh axis 제품군 범위를 전면 개편하고 확대하였습니다. 또한 대형 로봇을 위한 제품군 범위도 확대하였습니다. 새로 추가되는 제품들은 가용 모델 수를 11개로 늘려 주요 로봇 제조업체들의 요구를 충족시킬 것입니다.

경량의 협업 로보틱스 부문을 위한 새로운 seventh axis 제품군(5개의 신규 모델: 3개의 단축 및 2개의 이중 축)은 벨트 구동이자 제로 백래시 풀리를 탑재하고 있습니다. 따라서 정숙한 이동, 역동성 보장, 유지보수 감소, 윤활 작동 등 수많은 이점을 제공합니다. 또한 이 새로운 seventh axis 제품군은 취급을 간소화할 옵션과 함께 장비에 모터를 탑재시켜 더 높은 효율성을 제공할 뿐만 아니라 축에 걸리는 전체 하중을 줄이고 케이블 취급의 필요성을 제거하였습니다.

다음은 신규 벨트 구동 모델의 부품 번호입니다:
SEV 120-1S, SEV 160-1S, SEV 220-1S(단축)
SEV 80-2, SEV 110-2(이중 축)

 

 

초대형 로봇 전용 축 제품의 최적화를 통해 Rollon이 실현한 편리하고 빠른 프로파일 결합으로 사실상 무한 스트로크를 만들 수 있고 랙 및 피니언 구동부를 탑재한 신제품 두 종류가 출시되었습니다.

다음은 신규 랙 및 피니언 모델의 부품 번호입니다:

SEV170P-2, SEV280P-2(PLUS)

 

 

일반적으로 Rollon 제품군은 엔드 스토퍼, 로봇 연결 플레이트, 기어 박스, 축 보호 시스템, 에너지 체인, 레벨링 풋 등 일부 맞춤형 솔루션을 포함하여 높은 맞춤화 수준이 특징입니다. 최근의 제품군 확대로 고객은 설치하려는 로봇에 맞는 가장 적합한 축을 편리하게 선택할 수 있게 되었습니다.