• KOR
  • Download Area
  • myRollon
  • 검색
  • 로그인
  • 회사 소개
  • 제품
  • 분야
  • 뉴스 및 미디어
  • 연락처
Rollon에 문의하기
  • 회사 소개
    • 회사 소개
    • 우리 브랜드
    • The Timken Company
  • 제품
    • Linear Components
      • 선형 가이드
      • 텔레스코픽 레일
      • 곡선형 가이드
    • Actuators and Systems
      • 다축 시스템
      • 전기 선형 모듈
      • 로봇 이송 장치
      • 라운드 시스템
    • Ball Screws
      • XP Xtrem Position
      • XL Xtrem Load
      • XT Xtrem Transport
    • Rotational Units
      • 로드 엔드
      • 구면 일반 베어링
      • 롤러 베어링
  • 분야
    • 머티리얼 핸드링
    • 헬스케어
    • 특수 차량
    • 건축 및 가구
    • 항공우주
    • 포장
    • 구동면
    • 산업용 장비
  • 뉴스 및 미디어
    • 기업
    • 이벤트
    • 혁신
    • 미디어
  • 연락처
    • 연락처
  • KOR
  • Download Area
  • myRollon
  • 검색
  • 로그인
회사 소개
회사 소개
회사 소개
우리 브랜드
우리 브랜드
The Timken Company
The Timken Company
Linear Components
선형 가이드
선형 가이드
텔레스코픽 레일
텔레스코픽 레일
곡선형 가이드
곡선형 가이드
Actuators and Systems
전기 선형 모듈
전기 선형 모듈
다축 시스템
다축 시스템
로봇 이송 장치
로봇 이송 장치
라운드 시스템
라운드 시스템
Ball Screws
XP Xtrem Position
XP Xtrem Position
XL Xtrem Load
XL Xtrem Load
XT Xtrem Transport
XT Xtrem Transport
Rollon RB
Rollon RB
Rotational Units
로드 엔드
로드 엔드
구면 일반 베어링
구면 일반 베어링
롤러 베어링
롤러 베어링
서비스 산업
공작 기계
공작 기계
머티리얼 핸드링
머티리얼 핸드링
산업용 장비
산업용 장비
식음료
식음료
구동면
구동면
전자 제품
전자 제품
포장
포장
항공우주
항공우주
건축 및 가구
건축 및 가구
특수 차량
특수 차량
헬스케어
헬스케어
최신 업데이트
월요일 12 5월 2025
기업 및 행사
Rollon은 첨단 선형 모션 솔루션 분야에서 선구적인 우수성을 50년 동안 기념하며 전략적 글로벌 확장을 더욱 추진합니다
5월 8, 2025
Rollon은 첨단 선형 모션 솔루션 분야에서 선구적인 우수성을 50년 동안 기념하며 전략적 글로벌 확장을 더욱 추진합니다
미래가 다가오고 있습니다
1월 21, 2025
미래가 다가오고 있습니다
Rollon Corp. expands manufacturing operations in Michigan, opens office in New Jersey
11월 18, 2024
Rollon Corp. expands manufacturing operations in Michigan, opens office in New Jersey
모두 읽기
혁신
Rollon TH 모듈 라인업에 신규 사이즈 200 추가
5월 12, 2025
Rollon TH 모듈 라인업에 신규 사이즈 200 추가
Rollon, 향상된 성능과 원활한 통합을 위한 새로운 코봇 전송 장치(CTU) 출시
3월 24, 2025
Rollon, 향상된 성능과 원활한 통합을 위한 새로운 코봇 전송 장치(CTU) 출시
Rollon, myRollon 선택 도구와 YZ 시스템 통합
11월 13, 2023
Rollon, myRollon 선택 도구와 YZ 시스템 통합
모두 읽기
미디어
제약 및 의료 산업의 선형 이동: 클린룸의 일곱 번째 축
12월 12, 2023
제약 및 의료 산업의 선형 이동: 클린룸의 일곱 번째 축
부식: 필요에 맞는 올바른 처리법
12월 4, 2023
부식: 필요에 맞는 올바른 처리법
리니어 시스템의 오정렬을 보정하는 방법
11월 15, 2023
리니어 시스템의 오정렬을 보정하는 방법
모두 읽기
문의 사항이 있으신가요?
연락처
연락처
뉴스

수직 이동을 위한 ROLLON 최고의 제품군, SC 액추에이터가 새롭게 출시되었습니다

혁신 | 6월 15, 2021

Rollon이 최신 재설계 제품을 선보입니다. 이번에 발표된 SC 제품군은 프로젝트를 간소화하고 성능을 향상시키며 다양한 어플리케이션 요구사항을 준수하기 위해 설계자의 필요성에 따라 디자인과 기능의 측면에서 개편되었습니다.

2020년 6월 PLUS SYSTEM 제품군의 신형 ELM 및 ROBOT 시리즈에서부터 시작된 본 재설계 프로세스는 SC 시리즈의 새로운 수직형 모델이 출시됨으로써 완료되었습니다.

SC Series 리니어 장치는 수직 이동용으로 특별하게 설계되었으며 오메가 벨트 구동 시스템을 통한 고정 캐리지 및 이동식 프로파일이 특징입니다. 그리고 ROBOT 시리즈 축과 신속하고 편리하게 조립할 수 있어 추가 어댑터 플레이트를 사용하지 않고 다축 또는 갠트리 구성을 구축하는 것이 가능합니다.

SC 시리즈 축은 물류, 공작 기계 자동화, 적재 또는 라인 말단 포장 등 다양한 산업 부문, 다양한 자동화 공정에서 사용할 수 있습니다. 그리고 3가지의 다른 섹션인 100mm(이전 65mm 사이즈 교체), 130mm 및 160mm에서 사용할 수 있습니다.

기능 재설계

프로파일 말단에 연결 플레이트를 사용하면 액세서리를 신속하고 편리하게 전환할 수 있어 중단 시간이 감소하고 플랜트 생산성이 향상됩니다.

최대 스트로크를 초과하는 길이에 도달할 수 있는 특수 확장 시스템(옵션으로 제공됨)이 제공되어 시스템의 모듈성이 추가적으로 향상되었습니다. 액세서리 연장부(60mm~1,000mm 사이의 길이)를 사용하면 자동 조심 키를 사용하여 빠르고 쉽게 조립할 수 있으며 연결 플레이트의 중앙에 정확하게 정렬할 수 있습니다.

또한, 신형 SC 시리즈는 고객이 기어박스를 편리하게 장착할 수 있도록 해주는 중공 축 풀리를 사용하는 이전 모델보다 더 가벼운 구동 헤드가 특징입니다.

마지막으로 추가 공압 브레이크 시스템을 통합하는 신형 옵션은 어플리케이션에 더 높은 안전성을 제공합니다.

수직 이동을 위한 ROLLON 최고의 제품군, SC 액추에이터가 새롭게 출시되었습니다

프로파일: 경량성 및 견고성의 통합

Rollon SC 시리즈 리니어 장치의 프로파일을 달성하기 위해 사용되는 아노다이징 알루미늄 압출은 이동 중량을 감소(에너지 사용량의 측면에서 성능 향상)시키고 부하에 대한 더 높은 기계적 저항을 동시에 얻는 두 가지의 기본 목표를 달성하도록 설계 및 제조되었습니다.

프로파일의 내부에는 그리핑 장치의 전원 케이블이 배선되며, 이를 통해 설치의 전체 크기가 대폭 감소하여 편리하게 설치할 수 있습니다.

벨트 구동: 역동성 향상, 유지보수 감소

Rollon SC 시리즈 리니어 장치에서는 AT 피치의 강철 강화 폴리우레탄 구동 벨트가 사용됩니다. 이 벨트는 고하중 변속 특성, 높은 역동성 및 저소음을 제공합니다. 또한, 벨트 구동은 유지보수 요구도 줄여줍니다. SC 시리즈는 5,000km당 1회만 윤활하면 되며 식물성 오일을 사용할 수 있어 오염물로부터 보호가 중요한 식품 및 제약 산업과 같이 매우 민감한 어플리케이션에서도 액추에이터를 사용할 수 있습니다.

부식에 강한 특성

SC가 속한 Plus System 제품군의 모든 리니어 장치는 저탄소 AISI 303 및 404C 스테인리스강 소재의 베어링, 선형 레일, 하드웨어 및 부품을 수용하는 부식 방지 모델이 제공됩니다. 알루미늄 프로파일과 스테인리스강 요소가 조합되어 SC 액추에이터는 열악한 환경 및/또는 빈번한 청소가 필요한 어플리케이션에 적합합니다.

구독하다

Rollon World에 가입하고 받은 편지함에서 월간 업데이트를 받으십시오.

뉴스레터 구독
  • 회사 소개
    • 회사 소개
    • 우리 브랜드
    • The Timken Company
  • 제품
    • Linear Components
      • 선형 가이드
      • 텔레스코픽 레일
      • 곡선형 가이드
    • Actuators and Systems
      • 다축 시스템
      • 전기 선형 모듈
      • 로봇 이송 장치
      • 라운드 시스템
  • Custom Menu
    • Ball Screws
      • XP Xtrem Position
      • XL Xtrem Load
      • XT Xtrem Transport
    • Rotational Units
      • 로드 엔드
      • 구면 일반 베어링
      • 롤러 베어링
  • 분야
    • 머티리얼 핸드링
    • 헬스케어
    • 특수 차량
    • 건축 및 가구
    • 항공우주
    • 포장
    • 구동면
    • 산업용 장비
  • 뉴스
    • 기업
    • 이벤트
    • 혁신
    • 미디어
  • 연락처
    • 연락처
    • 우리를 따라 오세요
      • LinkedIn
      • YouTube
Rollon
Nadella
Shuton Ipiranga
Durbal
Chiavette Unificate
Rosa Sistemi
© Rollon S.r.l. Via Trieste 26 20871 Vimercate (MB) C. Fiscale e P. Iva 05999150963 CAP. Sociale € 11.365.026,00 REA MB-1857623
  • 개인정보 취급방침
  • Cookies Policy
  • 품질정책
  • 일반 판매 조건
  • 일반 구매 약관
  • 행동 강령
  • 크레디트
  • 인증
TIMKEN

국가를 선택해 주십시오

Europe

cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sv-flagSweden/Nordics

Asia

cn-flag中国 in-flagIndia jp-flag日本 kr-flag한국 tr-flagTürkiye

America

br-flagBrasil us-flagUnited States

Rollon에 문의하기

저희 전문가들이 귀사의 어려움을 해결해드립니다