추가 정보

Rollon사, 220mm r-스마트 작동장치 출시

긴 스트로크와 고하중에 적합한 대형 크기. 이 제품군은 단순한 구조에도 고효율성을 자랑합니다.

201310, 24, 밀란 – 20119월부터 Rollon 그룹의 일원이 된 엘모어(El.More)리니어액츄에이터의 설계 및 제조를 전문으로 하는 100% 이탈리아 브랜드로서, 긴 스트로크와 높은 허용하중이 요구되는 대형 산업용 갠트리 기중기의 자동화에 적합한 신형 200mm R-스마트 시리즈를 출시하였습니다.

120mm160mm 제품에 최신형 사이즈를 추가하였습니다. 이 신형 사이즈는 산업용 솔루션에서 주로 볼 수 있는 신뢰성과 품질을 높이기 위해 특별히 제공되며, 매우 엄격한 시험을 거치고 비용 효율성이 매우 높습니다. 따라서 이번에 새롭게 출시된 제품은 자체 제작 제품 대용으로 우수하고 더 안전합니다.

강철이 삽입되어 강화된 폴리우레탄 소재의 톱니형 벨트 드라이브가 특징인 R-스마트 시리즈는 양극 산화처리(anodised)한 압출성형된 알루미늄 셀프-베어링 프로파일(6060 합금)과 선형 장치의 소형 크기와 고하중 내력에 적합한 순환형 볼 레일로 구성되어 있습니다. 좀더 구체적으로, 세 축에서의 최대의 정적 하중 내력은 9190 N (가로), 237,000 N (세로), 237,000 N (높이)입니다. 볼 순환 기술은 고하중 내력과 부드러운 운동성을 결합하여 최대 속도는 4 m/s이고 가속도는 50 m/s2입니다. 단일 장치의 최대 스트로크 길이는 6,000 mm에 이르고(합체형으로는 더 높은 스트로크를 얻을 수 있습니다), 최대의 반복정밀도는 0.1mm입니다. 명시된 기술적 특징과 변수들은 액추에이터에서 고도의 효율성을 보이며, 고하중과 긴 스트로크(고객의 요구에 따라 구체적으로 명시됨)에 견딜 수 있고, 높은 속도와 가속도를 견디며, 부드럽고 조용한 구동을 보장합니다. 최소한의 유지보수로 이러한 장점을 얻을 수 있으며 항상 일정하고 오래 지속되는 성능을 유지할 수 있습니다.

액추에이터의 구조가 단순하여 압출 성형된 알루미늄 프로파일 외부에 레일이 위치할 때 신속히 고정고 윤활 빠르게 할 수 있습니다.

R-라이트 220 시리즈는 조립라인과 일반적인 산업 자동화에 널리 사용되며매우 긴 스트로크와 높은 허용 하중이 요구되는 대형 산업용 갠트리 기중기에 적용됩니다.

 

Rollon 소개

Rollon Group은 이태리 Vimercate(MB)에 본를 두고 있으며 독일, 프랑스, 미국에 지사를 설립하여 운영하고 있습니다. 제품으로는 철도, 항공, 물류, 포장, 공작기계 및 의료 산업 등 다양한 산업에 적합한 선형 레스코픽 레일 및 작동장치가 있습니다. Rollon이 다양한 시장의 요구를 충족시키고 있는 것은 강점 중의 하나이며, 고품질의 제품, 판매 이전 단계의 지원 서비스 및 고객맞춤형 솔루션을 제공하고 있습니다. 러한 주요 특징은 Rollon 생산량의 80% 이상을 차지하는(이중 독일이 45%)해외고객들에게도 크게 인정받고 있습니다. 자세한 정보는 www.rollon.it/www.rollon.com참조해 주십시오