회사 소개

고객과 함께합니다

한 발 앞서 가기 위해 고객별로 다른 특별한 요구를 충족해야 합니다. 경험이 많을수록 진정한 가치를 더할 수 있으므로, 날마다 더욱 발전하며 완전히 새로운 가능성을 실현합니다.

45

년의 경험

29.500 m²

전 세계 제곱미터의 생산 공간

11

개국에 지사 소재

Korea-Circle-Flag-min

한국지사

img_quote

더 복잡한 솔루션을 찾고 있는 고객이 점점 더 많아지면서 우리에게는 특정한 해결 과제가 있습니다. 하지만 그것은 우리의 아이디어와 완벽히 일치합니다. 즉, 표준 부품에서부터 고객 맞춤형 제품과 고객을 위해 특별히 설계된 솔루션까지 광범위하게 제공할 수 있다는 의미입니다.

Rüdiger Knevels
Rollon Group 회장

모두 이동하는 솔루션
당신 주위에

리니어 운동으로 회전하는 모든 상황에서 Rollon이 솔루션을 만들어냅니다. 45년이 넘는 동안 전 세계 다양한 부문의 다양한 어플리케이션에서 가이드와 액추에이터에 대한 Rollon의 기술이 요구되고 있기 때문입니다.
그것이 많은 틈새 시장에서 선두 자리를 지키고 있는 이유입니다.

부가 가치

고객이 요구하는 사양에 따라 우리의 사고와 행동 방식이 결정됩니다. 따라서 우리는 높은 수준의 개인 맞춤화를 위해 모듈식 플랫폼 기반에서 매우 광범위한 성능 범위를 가진 혁신적 제품과 소재를 제공합니다.

 

고객과의 근접성

우리 성공의 기반은 성장 지향적 목표를 가지고 국내와 해외 어디에서나 고객 가까이 있는 것입니다. 효과적인 지원 서비스 네트워크를 통해 성공적으로 협력하는 것이 Rollon이 경쟁업체들과 차별성을 가지고 성공을 이룬 이유입니다.

Rollon Group

ROLLON Group은 이탈리아, 독일, 미국 및 중국에 중요 사업 거점을 두고, 인도에 조립 및 물류 사업과 프랑스, 러시아 및 영국에 지사를 두고 있는 글로벌 기업입니다.

Rollon Group

Rollon S.p.A.는 이 국가에 대한 참조 지점입니다.
이탈리아에서 Rollon은 그룹의 두 주요 생산 공장이 위치한 Vimercate와 Arcore 지역에서 활동하고 있습니다. 응용 프로그램 개발, 생산, 연구 및 개발, 프로토타이핑 및 판매 활동은 총 면적 21,000제곱미터가 넘는 두 영역에 집중되어 있습니다. 이탈리아 영토는 각 고객에게 정확하고 시기 적절한 지원을 보장하기 위해 광범위한 판매 네트워크를 통해 인력이 배치됩니다.

 

한국지사

매상

 

당신의 미래

Rollon은 미래를 위해 많은 일을 계획하고 있고 고객마다의 새로운 요구는 미래의 도전을 정복할 좋은 기회입니다. 서로에게서 배우고 힘을 합쳐 독창성과 비전, 팀워크를 통해 끊임없이 발전하는 Rollon과 함께 해주십시오.
귀사의 성공을 약속합니다.

인증

Rollon은 UNI EN ISO – DIN EN ISO 인증을 획득하였습니다.

Rollon에 문의하기

저희 전문가들이 귀사의 어려움을 해결해드립니다

국가를 선택해 주십시오

Rollon에 문의하기

저희 전문가들이 귀사의 어려움을 해결해드립니다