필터 검색
유형
슬라이더 유형
자동 맞춤
부식 방지
경화처리된 궤도
슬라이더 유형
자동 맞춤
견고성
확장
부식 방지
경화처리된 궤도
잠금 시스템
스냅 시스템
댐핑 시스템
구동
보호
부식 방지
Clean Room System 클린룸용 벨트 구동식 리니어 액추에이터 벨트 리니어 액추에이터, iso3 리니어 액추에이터, 클린룸 리니어 액추에이터, 클린룸 리니어 장치, 클린룸 시스템, 클린룸 시스템 rollon, 클린룸 시스템 rollon, one 클린룸 벨트 구동식 리니어 액추에이터, 클린룸 시스템 Rollon, 리니어 액추에이터, 클린룸 시스템: 클린룸용 벨트 구동식 액추에이터, ISO 3 클래스(DIN EN ISO 14644-1 국제 특허 등록).

Clean Room System
클린룸용 벨트 구동식 리니어 액추에이터
Eco System 다양한 벨트 구동식 리니어 모션 장치 벨트 리니어 액추에이터, 알루미늄 리니어 액추에이터, eco 시스템, eco 시스템 rollon, eco 시스템 elmore 다양한 벨트 구동식 리니어 액추에이터, Eco 시스템 Rollon, 리니어 액추에이터, 에코 시스템: 독립적인 압출 알루미늄 프레임으로 제작된 벨트 구동식 리니어 액추에이터.

Eco System
다양한 벨트 구동식 리니어 모션 장치
Modline 벨트 구동 또는 스크루 구동형 선형 축. 사다리꼴, 원형, 재순환형 볼 가이드 상에서 동작. mcr, mch, tcr, tcs, zcr, zch, zmch

Modline
벨트 구동 또는 스크루 구동형 선형 축. 사다리꼴, 원형, 재순환형 볼 가이드 상에서 동작.
Multi Gantry 벨트, 랙과 피니언, 스크루 및 하이브리드 처리 기능이 있 는 다중 X/Y/Z 직교좌표 시스템. 벨트, 랙과 피니언, 스크루 및 하이브리드 처리 기능이 있 는 다중 X/Y/Z 직교좌표 시스템.

Multi Gantry
벨트, 랙과 피니언, 스크루 및 하이브리드 처리 기능이 있 는 다중 X/Y/Z 직교좌표 시스템.
Multi-Axes Pick and Place 가공 스테이션 이송을 위해 설계된 다양한 다중축 시스 템. 가공 스테이션 이송을 위해 설계된 다양한 다중축 시스 템.

Multi-Axes Pick and Place
가공 스테이션 이송을 위해 설계된 다양한 다중축 시스 템.
Plus System 강철로 보강된 구동 벨트 구동부가 있는 고성능 리니어 장치 벨트 리니어 액추에이터, 고성능 리니어 장치, 고하중 리니어 장치, 부식 방지 리니어 액추에이터, 수직 리니어 장치, 플러스 시스템, 플러스 시스템 rollon, 플러스 시스템 elmore, elm, robot, sc, 보호된 벨트 구동식 리니어 액추에이터, 플러스 시스템 Rollon, 리니어 액추에이터, 플러스 시스템: 보강된 구동 벨트 구동 및 고성능의 완전히 보호된 리니어 장치.

Plus System
강철로 보강된 구동 벨트 구동부가 있는 고성능 리니어 장치
Precision System 고정밀 리드 스크류 구동식 리니어 장치 스크류 리니어 액추에이터, 고정밀 리니어 액추에이터, 재순환 볼 스크류 장치, 정밀 시스템, 정밀 시스템 rollon, 정밀 시스템 elmore, th, tt, tv, tvs 스크류 구동형 고정밀 리니어 장치, 정밀 시스템 Rollon, 리니어 액추에이터, 정밀 시스템: 정밀하게 롤링된 순환식 볼 스크류로 구동되는 고정밀 리니어 액추에이터.

Precision System
고정밀 리드 스크류 구동식 리니어 장치
Seventh Axis 동적하중이높은먼거리를위한가동로봇및고하중을 위한셔틀시스템 . 동적하중이높은먼거리를위한가동로봇및고하중을 위한셔틀시스템.

Seventh Axis
동적하중이높은먼거리를위한가동로봇및고하중을 위한셔틀시스템 .
Smart System 고성능, 강철로 보강된 구동 벨트가 있는 간단한 리니어 장치 벨트 리니어 액추에이터, 단순 리니어 액추에이터, 저렴한 리니어 액추에이터, 스마트 시스템, 스마트 시스템 rollon, 스마트 시스템 elmore, e-smart, s-smart, r-smart 벨트 구동식 비용 효과적인 리니어 액추에이터, 스마트 시스템 Rollon, 리니어 액추에이터, 스마트 시스템: 비용 효과적인 리니어 장치, 고성능 및 간단한 구조.

Smart System
고성능, 강철로 보강된 구동 벨트가 있는 간단한 리니어 장치
Speedy Rail A 플라스틱으로 강철 롤러를 덮은 자체 지지 선형 레일 압출 알루미늄 선형 레일, 셀프 지지 레일, 구조적 레일, 고속 레일, 고속 레일, sab, zsy, sar 고속 레일 셀프 지지 선형 레일 Rollon, 선형 레일, 고속 레일: 자체 지지 압출 알루미늄 레일

Speedy Rail A
플라스틱으로 강철 롤러를 덮은 자체 지지 선형 레일 압출 알루미늄
Tecline 랙과 피니언 변속기가 달린 선형 축. 사다리꼴 또는 재순환 볼 가이드 상에서 작동. par, pas

Tecline
랙과 피니언 변속기가 달린 선형 축. 사다리꼴 또는 재순환 볼 가이드 상에서 작동.
Telescopic Actuator - Horizontal 효과적인선형이동과최소전체치수를위해동기 화된톱니벨트시스템이있는신축액추에이터 . 효과적인선형이동과최소전체치수를위해동기 화된톱니벨트시스템이있는신축액추에이터.

Telescopic Actuator - Horizontal
효과적인선형이동과최소전체치수를위해동기 화된톱니벨트시스템이있는신축액추에이터 .
Telescopic Actuator - Wall Mounted 효과적인선형이동과최소전체치수를위해동기화된 톱니벨트시스템이있는신축액추에이터 . 효과적인선형이동과최소전체치수를위해동기화된 톱니벨트시스템이있는신축액추에이터.

Telescopic Actuator - Wall Mounted
효과적인선형이동과최소전체치수를위해동기화된 톱니벨트시스템이있는신축액추에이터 .
Telescopic Actuator - Z 효과적인선형이동과최소전체치수를위해동기화된 톱니벨트시스템이있는신축액추에이터 . 효과적인선형이동과최소전체치수를위해동기화된 톱니벨트시스템이있는신축액추에이터.

Telescopic Actuator - Z
효과적인선형이동과최소전체치수를위해동기화된 톱니벨트시스템이있는신축액추에이터 .
Transfer Press 판금 처리를 위한 다양한 이동 시스템은 일련의 프레스 에서 처리를 위한 주요 요소로 설계되었으며 적재/하역 시스템과 결합됩니다. 판금 처리를 위한 다양한 이동 시스템은 일련의 프레스 에서 처리를 위한 주요 요소로 설계되었으며 적재/하역 시스템과 결합됩니다.

Transfer Press
판금 처리를 위한 다양한 이동 시스템은 일련의 프레스 에서 처리를 위한 주요 요소로 설계되었으며 적재/하역 시스템과 결합됩니다.
Uniline System 소형 벨트 구동식 리니어 모션 장치, 레이디얼 볼 베어링 슬라이더가 있는 레일 리니어 액추에이터 벨트 구동식, 리니어 장치 벨트 구동식, 유니라인 시스템, 유니라인 시스템 rollon, 유니라인 시스템 elmore, a, c, e, ed, h 소형 벨트 구동식 사전 조립 리니어 장치, Uniline System Rollon, 리니어 액추에이터, 유니라인 시스템: 리니어 모션 장치, 소형의 사전 조립, 벨트 구동식, 레이디얼 볼 베어링 슬라이더가 있는 레일 사용.

Uniline System
소형 벨트 구동식 리니어 모션 장치, 레이디얼 볼 베어링 슬라이더가 있는 레일