Compact Rail to system prowadnic liniowych składający się ze stalowych szyn z indukcyjnie utwardzanymi bieżniami oraz precyzyjnych wózków z łożyskowanymi rolkami wykonanych z utwardzonej stali. Dzięki ich właściwościom samonastawnym, prowadnice liniowe Compact Rail upraszczają projektowanie, poprawiają wydajność i redukują ogólne koszty aplikacji. Prowadnice liniowe Compact Rail są łatwe w instalacji na wszystkich typach powierzchni, łącznie z powierzchniami nieobrobionymi.
Prowadnice liniowe Compact Rail charakteryzują się solidnym wózkiem stalowym z łożyskowanymi rolkami, samonastawnymi głowicami wózka ze zgarniaczami, uszczelnieniem wzdłuż wózka chroniącym komponenty wewnętrzne i górnym paskiem uszczelniającym. Korpus wózka jest starannie wykończony z matową fazą wzdłuż krawędzi i wyszlifowaną na połysk powierzchnią. Głowice wózków są wyposażone w specjalne wkładki filcowe nasączone środkiem smarnym i mogą się swobodnie obracać względem korpusu wózka, tak by wkładki zawsze były w kontakcie z bieżniami, w celu zapewnienia optymalnego smarowania. Wkładki mogą być ponownie nasączone smarem za pomocą smarownicy strzykawkowej, poprzez odpowiednie otwory uzupełniające znajdujące się w przedniej części głowicy.
Bieżnie, w celu ochrony przed zabrudzeniem, są umieszczone wewnątrz profilu C. Dzięki zgarniaczu na wózku i zastosowaniu różnych zabezpieczeń antykorozyjnych, prowadnice liniowe Compact Rail są niezawodzone również w brudnym środowisku.
Compact Rail
Compact Rail składa się z trzech typów produktów: szyna o profilu T z łożyskiem ustalonym, szyna o profilu U z łożyskiem z kompensacją osiową i szyna o profilu K z łożyskiem swobodnym. Mogą być one łączone w celu stworzenia samonastawnego układu kompensującego niedokładności równoległości w dwóch płaszczyznach: osiowo do 3,9 mm i promieniowo do ±2°.
- Dostępny w 5 różnych rozmiarach: 18, 28, 35, 43, 63 mm.
- Możliwość stworzenia samonastawnego systemu (T+U lub K+U) w celu zrównoważenia niedokładności równoległości powierzchni montażowych.
- Solidny wózek NS wykonany ze stali z bocznymi uszczelnieniami i ruchomymi zgarniaczami. Dostępny również w wersji NSD z otworami montażowymi ustawionymi równolegle do kierunku głównego obciążenia.
- Dostępne są różne zabezpieczenia antykorozyjne dla szyn i korpusów wózków: cynkowanie zgodnie z ISO 2081 (standard dla wszystkich szyn i korpusów wózków), Rollon Aloy, Rollon E-coating i niklowanie.
- Kompaktowe wymiary dzięki szynie o profilu C, wewnątrz której poruszają się wózki.
- Bieżnie szyn indukcyjnie utwardzane i szlifowane.
- Regulowane napięcie wstępne rolek.
Compact Rail Plus
Prowadnice liniowe Compact Rail Plus mają nowe solidne wózki z uszczelnieniami bocznymi i zgarniaczami, a także rolki z dwurzędowymi łożyskami kulkowymi dla uzyskania większej nośności oraz sztywne szyny z wypukłymi bieżniami. Compact Rail Plus zostały zaprojektowane dla najbardziej wymagających aplikacji pod względem obciążeń i warunków środowiska, w którym pracują. Wszystko to przy zachowaniu możliwości samonastawnych, które są unikalne dla tej rodziny produktów.
Wózki są dostępne w czterech wersjach: wózek prowadzący (RV); wózek pływający (RP); wózek extra-pływający (RU) i wózek wahliwy (RA). Połączenie dwóch szyn z różnymi wózkami pozwala na zrealizowanie samonastawnych systemów, które mogą równoważyć niedokładności równoległości w dwóch płaszczyznach: osiowym do 3,5 mm i promieniowym do ±1,3°.
- Dostępne w 3 różnych rozmiarach: 18, 28, 43 mm.
- Możliwość stworzenia samonastawnego systemu (V+P / V+U lub A+P / A+U) w celu zrównoważenia niedokładności równoległości powierzchni montażowych.
- Solidny wózek RD wykonany ze stali z dwurzędowymi łożyskami kulkowymi, z bocznymi uszczelnieniami i ruchomymi zgarniaczami. Dostępny również w wersji RD z otworami montażowymi równoległymi do kierunku głównego obciążenia.
- Dostępne są różne zabezpieczenia antykorozyjne dla szyn i korpusów wózków: cynkowanie, zgodnie z ISO 2081 (standard dla wszystkich szyn w rozmiarach 28-43 i korpusów wózków), Rollon-Nox (standard dla szyny o rozmiarze 18), Rollon Aloy, Rollon E-coating i niklowanie.
- Kompaktowe wymiary zapewnione dzięki szynie o profilu C, wewnątrz której poruszają się wózki.
- Bieżnie szyn indukcyjnie utwardzane i szlifowane (rozmiary 28-42)
- Bieżnie azotowane, czernione i szlifowane (rozmiar 18)
- Regulowane napięcie wstępne rolek.