Společnost Rollon oznamuje uvedení nové přenosové jednotky Cobot Transfer Unit (CTU), která přináší lepší dodací lhůty, vyšší kompatibilitu a optimalizovaný výkon.
24. března 2025. Společnost Rollon, světový lídr v oblasti řešení lineárních pohybů, oznamuje uvedení nové jednotky Cobot Transfer Unit (CTU), která je navržena tak, aby posunula hranice aplikací kolaborativních robotů. Díky řadě klíčových vylepšení nabízí nejnovější model CTU lepší flexibilitu, snadnější integraci a vyšší výkon, což z něj činí ideální řešení pro automatizační procesy vyžadující rozšířený dosah.
Co je nového
Nový model CTU přináší řadu aktualizací zaměřených na zjednodušení instalace a maximalizaci efektivity. Přechod na nový motor pomáhá zajistit zkrácení dodacích lhůt, protože je snadno dostupný na skladě. Kromě toho přijetí napájecího zdroje 220 V– odpovídajícího napětí robotů Universal Robots – odstraňuje potřebu průmyslového napětí, čímž zjednodušuje integraci a snižuje složitost elektroinstalace.
Přepracovaná shoda mezi velikostí CTU a robotů zlepšuje kompatibilitu a nyní podporuje celou řadu robotů Universal Robots, včetně modelů UR20 a UR30. Integrace aktuátoru R-Smart dále zvyšuje tuhost a nosnost systému, což pomáhá zajistit vyšší spolehlivost v automatizačním prostředí.
CTU společnosti Rollon je systém na klíč, který zahrnuje pohon, převodovku, motor, elektrickou skříň a software URCap společnosti Rollon, který umožňuje intuitivní programování přímo z výukového přívěsu Universal Robots.
„Naše nejnovější CTU odráží závazek společnosti Rollon k neustálým inovacím a designu orientovanému na zákazníka,“ říká Andrea Tosi, viceprezident pro technologie ve společnosti Rollon. „Optimalizací architektury systému jsme vytvořili řešení, které přináší bezproblémovou integraci s roboty Universal Robots, větší flexibilitu a vyšší efektivitu. Tímto uvedením na trh dáváme výrobcům k dispozici robustní pohybové řešení typu plug-and-play, které rozšiřuje možnosti cobotů jako nikdy předtím.“
Řešení plug-and-play pro bezproblémovou integraci
CTU od společnosti Rollon je systém na klíč, který zahrnuje pohon, převodovku, motor, elektrickou skříň a software URCap od společnosti Rollon, který umožňuje intuitivní programování přímo z výukového přívěsu Universal Robots. Uživatelé tak mohou ovládat robota i přenosovou jednotku prostřednictvím stejného rozhraní, čímž odpadá potřeba dalších odborných znalostí v oblasti programování.
Díky pohonu s řemenem vyztuženým ocelí, extrudovanému hliníkovému profilu a recirkulačnímu kuličkovému vedení nabízí CTU vysokou tuhost, lehkou konstrukci a zdvihy až 5500 mm, přičemž na vyžádání je možné prodloužení. Systém je rovněž vybaven různým příslušenstvím pro bezproblémovou integraci, což zákazníkům usnadňuje přizpůsobení nastavení jejich specifickým požadavkům.
Nová jednotka Rollon’s CTU je navržena tak, aby posunula hranice aplikací kolaborativních robotů.
Ideální pro různé aplikace
Systém CTU je navržen pro úlohy, jako je manipulace s lehkým materiálem, montáž, pick-and-place a balení, jeho kompaktní konstrukce, snadná instalace a flexibilní horizontální nebo vertikální montáž podporují přizpůsobivost v různých automatizačních prostředích.Díky těmto pokrokům společnost Rollon nadále stanovuje nové standardy v oblasti řešení lineárních pohybů a poskytuje výrobcům špičkovou automatizační technologii.
Další informace o jednotce CTU společnosti Rollon naleznete na stránce produktu.