Durée de vie élevée
Jusqu’à 80 000 Km de durée de vie grâce à
une surface durcie par anodisation.



Aucune lubrification nécessaire
Grâce au revêtement plastique des galets, le
système de guidage n’a pas besoin
d’être lubrifié.

Utilisation en guidage
ou en axe linéaire
Speed rail A est disponible à la fois comme guidage linéaire
ou axe linéaire grâce à un système d’entraînement
par courroie ou par pignon crémaillère.


Autoportant pour une plus
grande facilité d’intégration
Le profilé en aluminium est entièrement autoportant.


Dynamique élevée: V= 15m/s, A=10m/s2

Excellente fiabilité dans les environnements pollués
Accédez aux caractéristiques techniques
et configurez votre axe Speedy Rail A.
Produit | Guidages linéaires | Entraînement | Protection | Capacité de charge [n] | Vitesse max. de translation | Accélération Max. [m/s2] | Répétabilité [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAB |
GALETS |
COURROIE CRANTÉE |
4980 |
10 |
||||
ZSY |
GALETS |
COURROIE CRANTÉE |
4980 |
8 |
8 |
|||
SAR |
GALETS |
CRÉMAILLÈRE |
1905 |
3 |
10 |
± 0,15 |

Quel est votre challenge?
- Tous
- Machines Industrielles
- Ferroviaire
- Emballage & Logistique
- Aircraft Interiors
- Bâtiment et ameublement
- Véhicules speciaux
- Médical
Contactez Rollon !
Nos experts vous accompagnent dans vos projets