Tecline

Idéal pour les portiques
cartésiens multi-axes

Axes linéaires à entraînement par pignon crémaillère.
Guidage à galets ou à recirculation de billes.

Les robots cartésiens 1, 2 et 3 axes à pignon crémaillère garantissent une manipulation précise des charges de 10 à 2 000 kg et un fonctionnement rapide et silencieux.

Capacité de charge élevée

Manipulation précise des charges de 10 à 2000 kg

Plusieurs chariots indépendants

Possibilité de chariots indépendants grâce l’entraînement par pignon crémaillère.

Grande variété de profilés

Les profilés en aluminium sont disponibles en plusieurs tailles:
118 – 140 – 170 – 200 – 220 – 230 – 280 – 360 (mm)

Différents systèmes de guidages linéaires

Les axes linéaires Tecline sont disponibles avec plusieurs systèmes de guidage:
• à recirculation de billes
• à galets

Adaptés aux courses extra longues grâce à l’entraînement par pignon crémaillère

Excellente fiabilité dans les environnements pollués

Accédez aux caractéristiques techniques
et configurez votre axe linéaire
Tecline.

Produit Guidages linéaires Entraînement Protection Capacité de charge [n] Vitesse max. de translation Accélération Max. [m/s2] Répétabilité [mm]
PAR
GALETS
CRÉMAILLÈRE
10989
4
10
± 0.05
PAS
BILLES
10989
4
10
± 0.05

Quel est votre challenge?

  • Tous
  • Machines Industrielles
  • Ferroviaire
  • Emballage & Logistique
  • Aircraft Interiors
  • Bâtiment et ameublement
  • Véhicules speciaux
  • Médical

Contactez Rollon !

Nos experts vous accompagnent dans vos projets

Select your country

Contactez Rollon

Nos experts peuvent résoudre vos challenges

S'INSCRIRE À VOTRE NOUVEL ESPACE PERSONNEL

Renouvelez votre inscription à l'espace personnel Bienvenue dans le nouvel écosystème web Rollon.
Vous avez déjà un compte sur Rollon.com?
Pour continuer à profiter des avantages de votre espace personnel et découvrir ses nouvelles fonctionnalités, cliquez sur le lien pour vous enregistrer à nouveau.

TERMINER MON ENREGISTREMENT