Polyvalent pour de multiples
combinaisons de montage
La forme originale des guidages FXRG prévoit
3 pistes de roulement disposées à 90°.



Système auto-alignant
• axial ±1 mm
• rotation ±5°

Montage simple
L’utilisation de guidages parallèles simples ou
multiples permet aux utilisateurs de réaliser
plusieurs combinaisons.


Capacité de charge élevée
Grâce aux galets avec sphères
à double tour.


Résistant à l’usure
Accédez aux caractéristiques techniques
et configurez votre O-Rail.
Produit | Section | Pistes trempées | Auto-alignant | Patin | Anticorrosion | Capacité de charge [n] | Température de fonctionnement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXRG |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
GALETS |
![]() |
4000 |
-20°C/+120°C |

Quel est votre challenge?
- Tous
- Machines Industrielles
- Ferroviaire
- Emballage & Logistique
- Aircraft Interiors
- Bâtiment et ameublement
- Véhicules speciaux
- Médical
Contactez Rollon
Nos experts vous accompagnent dans vos projets