Capacité de charge élevée
Manipulation précise des charges de 10 à 2000 kg

Plusieurs chariots indépendants
Possibilité de chariots indépendants grâce l’entraînement par pignon crémaillère.

Configurations Y/Z multiples
Tecline peuvent être assemblés avec différentes combinaisons

Différents systèmes de guidages linéaires
Les axes linéaires Tecline sont disponibles avec plusieurs systèmes de guidage:
• à recirculation de billes
• à galets

Adaptés aux courses extra longues grâce à l’entraînement par pignon crémaillère

Excellente fiabilité dans les environnements pollués
Accédez aux caractéristiques techniques
et configurez votre axe linéaire
Tecline.
Produit | Guidages linéaires | Entraînement | Protection | Capacité de charge [n] | Vitesse max. de translation | Accélération Max. [m/s2] | Répétabilité [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | GALETS | CRÉMAILLÈRE | 10989 | 3 | 6 | ± 0.05 | ||
PAS | BILLES | 10989 | 3 | 6 | ± 0.05 |

Quel est votre challenge?
- Tous
- machines
- Aéronautique
- Bâtiment et ameublement
- Emballage & Logistique
- Ferroviaire
- Machines Industrielles
- Médical
- Véhicules speciaux
Contactez Rollon !
Nos experts vous accompagnent dans vos projets