Nel settore Food & Beverage, la produttività delle macchine e la protezione dei componenti dalla contaminazione dei prodotti sono essenziali.
I componenti lineari non possono essere da meno in questo senso: devono assicurare la non contaminazione dei prodotti e dell’ambiente operativo e, al tempo stesso, sopportare interventi di pulizia senza subire un deterioramento della funzionalità; devono garantire una lunga durata e una bassa manutenzione, anche in presenza di dinamiche elevate; e devono rispondere efficacemente a qualsiasi esigenza applicativa e ambientale.
Rollon vanta un’esperienza pluriennale nel settore e ha sviluppato diverse soluzioni in grado di operare efficacemente in ambienti ad alto rischio di contaminazione, garantendo massima protezione e prestazioni elevate.
Oltre alle guide lineari X-Rail e Curviline in acciaio inox, Rollon ha recentemente lanciato MiniRoller Rail, una guida lineare dal design adattativo che consente di risparmiare spazio e tempo di installazione. È dotata di cuscinetti volventi radiali che scorrono su piste di rotolamento levigate e temprate a induzione tra 58 e 62 HRC, garantendo una maggiore durata e un movimento fluido e silenzioso. I cuscinetti possono essere precaricati per personalizzare la forza di scorrimento e le caratteristiche di movimento, rendendola così una soluzione adatta alle applicazioni che movimentano carichi moderati in spazi ristretti. MiniRoller Rail gestisce anche errori di parallelismo fino a 0,03 mm.
Le guide MiniRoller Rail offrono una maggiore resistenza alla corrosione e riducono la contaminazione degli alimenti grazie a un trattamento di nichelatura. Il cursore e i cuscinetti a sfere radiali sono in acciaio inox. I cuscinetti sono dotati di tenute in gomma 2RS resistenti agli spruzzi, per resistere ai lavaggi e alla contaminazione alimentare. Sono disponibili anche con grasso ammesso dagli standard FDA.


Quando si tratta di attuatori e sistemi, Rollon ha progettato la serie Plus System. Questa famiglia di attuatori comprende l’asse lineare ELM, attuatori lineari a cinghia, con profili in alluminio estruso appositamente progettati e guide lineari a ricircolo di sfere integrate. Sono la scelta più adatta per quanto riguarda la resistenza ai liquidi e agli agenti contaminanti. Infatti, una bandella di protezione in materiale poliuretanico chiude l’asse, impedendo a contaminanti e liquidi di compromettere il funzionamento degli elementi volventi contenuti all’interno. La serie ELM può anche essere pressurizzata positivamente o negativamente: circa 0,7/0,8 atmosfere sono più che sufficienti per creare una soluzione che, pur non essendo ermetica, consente un’ottima tenuta. Inoltre, è disponibile una versione resistente alla corrosione con componenti in acciaio inox. Gli altri due membri della famiglia Plus System sono il ROBOT, con doppia guida a ricircolo di sfere per i carichi più pesanti, e l’SC, specificamente progettato per il movimento verticale.
Il supporto di Rollon non si ferma al solo prodotto. Nell’analisi dei requisiti dell’applicazione, nella progettazione e nell’installazione della soluzione, i clienti possono capitalizzare sull’esperienza di Rollon nella progettazione e realizzazione di soluzioni e sistemi di movimentazione lineare completi e personalizzabili in base alle singole esigenze applicative.

Guide lineari
Attuatori lineari
XP Xtrem Position
Teste a snodo
Guide telescopiche
Sistemi multi-asse
XL Xtrem Load
Snodi sferici
Guide curve
Robot transfer units
XT Xtrem Transport
Cuscinetti a rullini
Perni folli
Sistemi circolari
Rollon RB
Ghiere di bloccaggio
Aerospaziale
Elettronica
Ferroviario
Food & Beverage
Healthcare
Interni ed architettura
Macchine industriali
Macchine utensili
Material handling
Packaging
Robotica ed Automazione
Veicoli speciali