お客様が直面している課題は何ですか?
- すべて
- 建築
- 産業機械
- 鉄道
- 梱包、物流
カムフォロアは、カム、リニアレール、ガイド面上を直接走行するように設計された高性能ベアリングであり、重負荷環境でも安定した動作を実現します。高いラジアル荷重や繰り返しの衝撃荷重に耐えるよう設計されており、産業機械、オートメーションシステム、マテリアルハンドリング機器など、精度・耐久性・長寿命が求められる幅広い用途で使用されています。
これらのトラックローラーは、厚肉の外輪を備えており、荷重による変形を抑え、長期間にわたり高い負荷容量を維持します。ニードルローラーベアリングタイプと円筒ローラータイプがあり、ケージ付き設計と全補充(フルコンプリメント)設計の両方が選択可能です。外輪形状は、円筒形またはクラウニング形状のいずれにも対応しており、ミスアライメント(芯ずれ)を補正し、接触応力を最小限に抑えることで、すべり面上での走行性能を向上させます。転動体の直下に設けられた潤滑穴により、効率的な再潤滑が可能となり、ベアリング寿命の延長とメンテナンス負荷の低減に貢献します。
カムフォロアは、スタッド型とヨーク型の両方の構造が用意されており、取り付け時に精密なラジアル調整を可能にする偏心カラーなどのオプションも選択できます。さらに、先進的なシーリング技術により、異物の侵入を効果的に防ぎ、グリースの長期保持を実現します。