製品の特徴
- 在庫されている標準化コンポーネントにより、特別な加工や複雑な組み立てを行うことなく、さまざまな楕円形または長方形の回路を構成できます。
- このシステムは、最大速度2 m/s、最大加速度25 m/s²で動作します。ベルト駆動と二列式ボールベアリングにより、滑らかな走行と高頻度の動作が確保されています。
- 研磨加工された軌道面は摩擦と振動を最小限に抑え、±0.05 mmの繰り返し精度で滑らか、静粛かつ正確な動作を実現します。
- 窒化処理された軌道面は、オプションのワイパーまたは自動潤滑システムと組み合わせることで、摩耗や腐食に対する長期的な保護を提供します。
- システムを完成品として受け取るか、個別の構成要素として受け取るかを選択できるため、据え付け作業が効率化され、リードタイムの短縮にもつながります。
利用可能なバージョン
- すべて
- 産業機械
- 鉄道
- 梱包、物流
- 建築

リニアガイド
リニアアクチュエータ
XP Xtrem Position
ロッドエンド
テレスコピックスライドレール
多軸システム
XL Xtrem Load
球面すべり軸受
曲線リニアガイド
ロボット搬送ユニット
XT Xtrem Transport
転がり軸受
カムフォロワー
円形システム
Rollon RB
ロックナット
エアロスペース
エレクトロニクス
建築と家具
工作機械
産業機械
食品と飲料
特殊車両
鉄道
パッケージング
ヘルスケア
マテリアル ハンドリング