Rollon은 HVC및 H1C 텔레스코픽 레일 제품군을 새로운 MG버젼으로 확대 출시를 했습니다. 새로운 MG버젼은 볼케이지를 새롭게 설계하고, 레일의 순차적인 개방을 제어하는 자석을 적용했습니다. 이 혁신 기술은 하중 지지 성능을 향상시키고, 더욱 부드럽고 안정적인 움직임을 제공하며, 제품 수명을 연장하여 특히 철도산업과 같은 고하중 응용 분야에서 뛰어난 성능을 제공합니다.
선형 모션 솔루션 분야의 글로벌 리더인 Rollon은 HVC-MG와 H1C-MG 텔레스코픽 레일 출시를 발표했습니다. 새로운 MG버젼은 레일이 펼쳐질 때 순차적으로 움직이도록 자석을 적용하여, 하중 관리 향상, 더욱 부드러운 연장 동작, 높은 내구성을 제공하며, 가혹한 작업 환경에서도 안정적인 성능을 유지합니다.
향상된 성능을 위한 순차 모션 제어 기술
MG 버젼은 – HVC사이즈 54, 68과 H1C사이즈68에 적용됩니다. 새롭게 설계된 볼 케이지는 볼 간격을 줄였으며, 엔드블록에는 내부 자석이 적용되었습니다. 볼 간격이 줄어들면서 동일한 케이지 길이 내에 더 많은 볼이 배치되어 외형 크기 변경 없이 더 높은 하중 용량을 제공합니다.
또한 자석은 레일이 펼쳐질 때 순차적으로 움직이도록 제어하며, 보다 안정적인 움직임, 레일 개방 시 필요한 힘 감소를 실현 합니다. 이 기술은 무거운 하중을 보다 쉽게 취급할 수 있도록하며 작업자의 사용 편의성도 향상시킵니다. 또한 하중 분포가 최적화되어 궤도에 가해지는 응력이 감소하고, 긴 수명, 장기간 안정적인 성능을 제공합니다.
“Andrea Tosi(Rollon VP Technology)는 다음과 같이 말했습니다. “HGT시리즈에서 성공적으로 적용했던 기술은 이제 다른 텔레스코픽 레일 제품군에도 확대 적용합니다.” 또한 “ 내장된 자석은 높은 하중 용량과 부드럽고 안정적인 움직임을 동시에 가능하게 합니다. 이는 고객의 기술적 요구사항을 충족시키고 실제 산업 현장이 다양한 문제를 해결하기 위한 Rollon의 지속적인 개발 노력입니다.”
고하중 환경을 위한 HVC 및 H1C
HVC 및 H1C 은 각각full- and over-extending 텔레스코픽 레일 입니다. 접근성을 최대화하면서도 설치 공간은 최소화하도록 설계되었습니다. 모든 레일과 슬라이더는 강철, 전해 니켈도금 처리가 되어 있으며, REACH 및 RoHS 규정을 만족합니다. 또한 필요에 따라 추가 표면처리를 적용하여 가혹한 환경에서도 높은 내식성을 제공합니다. HVC 슬라이드는 스테인리스 스틸버젼도 공급 가능합니다.
고강성과 낮은 처짐량을 위해 설계된 HVC 및 H1C레일은 건설장비, 산업기계 등 다양한 산업에서 사용됩니다. 특히 높은 신뢰성, 긴수명이 요구되는 철도 산업에 매우 적합합니다.
대표적인 적용 분야은 배터리 팩 인출 장치, 차량 내부 설비등으로 쉽게 접근 가능하면서도 높은 구조 강성이 필요한 장비입니다.
철도 산업에서는 작업자가 유지보수를 안전하고 편리하게 수행할 수 있어야 하며, 동시에 충격, 진동, 습기, 오염등의 환경도 견더야 합니다. 따라서 부드러운 움직임은 단순한 편의성이 아니라 안정성, 작업 효율성에도 중요한 요소입니다.
“Andrea Tosi는 다음과 같이 설명합니다. MG 버젼은 모션 제어를 향상시키고 작동력을 줄여 이러한 요구사항을 적접 해결합니다. 무거운 하중에서도 뛰어난 성능을 제공합니다.”
HVC-MG 와 H1C-MG 출시를 통해Rollon은 고성능 선형 모션 솔루션 포트폴리오를 더욱 강화하였으며, 현대 자동화 및 운송 시스템의 요구사항에 맞는 신뢰성 높은 제품 공급을 지속하겠다는 의지를 다시 한번 보여 주었습니다.
HVC-MG 와 H1C-MG 는 2026년 9월22~25일 독일 베를린에서 개최되는 InnoTrans 전시회 Timken Group’s 부스( Hall 21, Booth 560)에서 최초 공개될 예정입니다.

선형 가이드
전기 선형 모듈
XP Xtrem Position
로드 엔드
텔레스코픽 레일
다축 시스템
XL Xtrem Load
구면 일반 베어링
곡선형 가이드
로봇 이송 장치
XT Xtrem Transport
롤러 베어링
캠 롤러 베어링
라운드 시스템
Rollon RB
잠금너트
건축 및 가구
공작 기계
구동면
머티리얼 핸드링
산업용 장비
식음료
전자 제품
특수 차량
포장
항공우주
헬스케어