뉴스

Rollon은 AVPS 협회를 위한 새 구급차에 자금을 지원합니다.

뉴스 | 10월 23, 2022

Rollon Timken Foundation(팀켄 재단) 통해 차량 구매 피팅을 위한 재원으로서 9 유로를 지출했습니다. 이러한 구급차에는 신속한 살균 강제 환기 시스템이 장착되어 있어 코로나 환자를 이송하는 경우에도 차량을 다시 준비하는 걸리는 시간을 단축할 있습니다. 구급차는 비메르카테, 아르코르, 아그라테, 코르나테 몬차 지자체에서 운영됩니다. 

비메르카테, 2022 10 23 – 리니어 모션 솔루션 분야의 선도 기업인 Rollon은 다시 한 번 사회적 공헌을 보여 주었습니다. 모회사 Timken과 연결된 재단 인 “Timken Foundation”을 통해 지역 응급 처치 자원봉사 단체인 AVPS(Associazione Volontari di Pronto Soccorso)에 새 응급차 구매를 할 수 있도록 9만 유로를 기부했습니다.

AVPS는 5곳의 지자체인 비메르카테, 아르코르, 아그라테, 코르나테 몬차에서 하루 60건의 응급 사례를 관리합니다. 혁신적인 소독 시스템을 갖춘 이러한 새 차량은 이송 간 차량 관리를 단순화해주고 효율성을 증가시켜 주며 특히 이송된 환자가 코로나 감염자일 경우 더욱 효과적입니다. 새로운 시스템을 통해 이동 간에 응급 위생 조치를 바로 실시할 수 있습니다.

AVPS의 Elio Brambati 사장은 다음과 같이 말했습니다. “이 차량을 기부해 주신 Rollon에게 진심으로 감사드립니다. 이러한 기부는 Rollon이 진정으로 지역사회를 돌보고 있음을 보여주는 특별한 따뜻함의 제스처입니다. 우리가 매일 관리하는 사례는 차량을 빨리 노후화시키기 때문에 추가로 구급차를 확보하는 것이 매우 중요하며, 특히 신속한 살균 및 강제 환기 시스템을 가진 구급차가 더욱 필요합니다. 차량에 통합된 이러한 시스템을 통해 차량을 더욱 신속하게 소독하고 우리가 봉사하는 지역 사회에서 훨씬 더 효율적인 서비스를 제공할 수 있습니다.”

새 구급차가 10월 23일에 확보되어, 해당 지역에서 협회가 이미 관리하고 있는 기존 18대의 구급차와 함께 바로 현장에 투입되었습니다.

Rollon 그룹의 COO인 Stefano Zecchinato는 다음과 같이 말했습니다. “저는 제조 기업이 단순히 주주들을 위해 수익을 창출하는 것을 넘어서 그 기업이 속한 지역사회의 웰빙에 기여해야 할 책임이 있다고 믿고 있습니다. 이러한 이유로 Rollon은 의료 서비스 및 응급 상황 관리와 같은 세심하고 사회적으로 민감한 측면에 기여하고 있는 협회에 실질적인 도움을 주기로 결정한 것입니다. 아르코르 공공 식물원에 대해 작년에 이루어진 기부와 마찬가지로 올해의 기부는 이 지역에서 Rollon이 보이고 있는 적극적이고 세심한 노력의 증거입니다.”

구독하다

Rollon World에 가입하고 받은 편지함에서 월간 업데이트를 받으십시오.

국가를 선택해 주십시오

Rollon에 문의하기

저희 전문가들이 귀사의 어려움을 해결해드립니다