Rollon przedstawia rozszeżoną serię modułów liniowych z napędem śrubowym TH o nowy rozmiar 200, aby sprostać wyższym wymaganiom wydajnościowym.
12 maja 2025 r. — Rollon, światowy lider w dziedzinie rozwiązań do ruchu liniowego, wprowadza na rynek nowy rozmiar 200 dla swoich precyzyjnych modułów liniowych z napędem śrubowym TH. Powiększamy istniejącą ofertę i stwarzamy nowe możliwości dla projektantów i inżynierów wymagających większej wydajności i elastyczności w wymagających zastosowaniach.
Seria modułów TH znana jest z kompaktowej konstrukcji i dokładności pozycjonowania z powtarzalnością w zakresie ±5 μm, co czyni ją sprawdzonym rozwiązaniem w automatyce przemysłowej, opakowaniach i robotyce. Wprowadzając rozmiar 200, firma Rollon odpowiada na rosnące zapotrzebowanie rynku na moduły liniowe zdolne do przenoszenia większych obciążeń i zapewniające dłuższy skok bez utraty precyzji i niezawodności.

Moduł liniowy z napędem śrubowym TH został zaprojektowany z myślą o wyjątkowej precyzji i powtarzalności ruchu liniowego.
„Opracowanie modułu TH w rozmiarze 200 jest wynikiem ścisłej współpracy z naszymi klientami i dogłębnej analizy zmieniających się wymagań branży” – mówi Andrea Tosi, wiceprezes ds. technologii w Rollon. »Odzwierciedla to nasze nieustanne zaangażowanie w innowacje i dostarczanie rozwiązań w zakresie ruchu, które łączą precyzję, wytrzymałość i elastyczność nawet w najbardziej wymagających zastosowaniach«.
Zbudowany z myślą o precyzji
Moduł TH wykorzystuje śruby kulowe do przeniesiania siły napędu, dostępne w różnych klasach precyzji i opcjach skoku, aby spełnić specyficzne wymagania zastosowań. System ruchu liniowego jest prowadzony przez dwa lub cztery wstępnie obciążone bloki łożysk kulkowych z recyrkulacją z technologią utrzymywania kulek, poruszające się po równoległych prowadnicach dla optymalnej sztywności i płynności ruchu. Seria TH jest dostępna w konfiguracjach z pojedynczym lub podwójnym wózkiem, co pozwala na wszechstronne zarządzanie obciążeniem.
Kluczowe zalety
Seria TH łączy w sobie kilka cech, które wpływają na jej wydajność i trwałość. Oprócz wysokiej powtarzalności, moduł liniwy oferuje konstrukcję zajmującą mało miejsca, idealną do środowisk, w których liczy się każdy milimetr. Zachowuje precyzję i sztywność podczas pracy na całej długości, pomagając zapewnić stałą jakość i wydajność zastosowań.
Urządzenie jest chronione przez taśmy uszczelniające, które zabezpieczają elementy wewnętrzne, a skrobaki i uszczelki zgarniacza zapewniają dodatkową ochronę bieżni łożysk kulkowych przed zanieczyszczeniami. Aby zapewnić długotrwałą niezawodność i minimalną konserwację, moduł TH posiada specjalne kanały smarujące zarówno dla śruby kulowej, jak i bloków łożyskowych.
Wprowadzając rozmiar 200, firma Rollon potwierdza swoje zaangażowanie w dostarczanie wysokowydajnych rozwiązań w zakresie ruchu liniowego, które ewoluują wraz z potrzebami nowoczesnej automatyki.
Aby dowiedzieć się więcej o module TH firmy Rollon, pobrać pliki CAD i arkusz danych, odwiedź stronę produktu myRollon.