Gotowe do użycia
Oto wszystkie zalety gotowego rozwiązania zaprojektowanego dla Państwa dzięki naszemu 45-letniemu doświadczeniu w dziedzinie ruchu liniowego:
• zaprojektowane i przetestowane rozwiązanie
• krótki czas montażu i konserwacji
• niskie koszty utrzymania i dodatkowe gwarancje
Wiele różnych konfiguracji Y/Z
Nasze rozwiązanie Multi-Axis może być montowane w kilku różnych konfiguracjach, takich jak:
• Pick & place Y-Z
• Pick & place Y-2Z
• Suwnica 2X-Z
Różne rodzaje przeniesienia napędu
• Pas przeznaczony do wysokiej dynamiki
• Listwa i koło zębate do długich skoków i niezależnego ruchu wózków
• Śruba kulowa zapewniająca wysoką precyzję
Pełna gama akcesoriów
Oferujemy szeroką gamę akcesoriów, takich jak:
• prowadniki kablowe
• systemy bezpieczeństwa
• nakrętki i płyty przeznaczone do montażu
• układy smarowania
• uchwyty do czujników
Poznaj szczegóły techniczne i
wybierz produkt Multi-Axis dla siebie.
YZ RSMART+TH
Manipulator YZ ze sztywną, precyzyjną osią pionową.
YZ SAB+SAR
Lekki manipulator do pracy w zanieczyszczonym środowisku.
YZ RSMART+ZCH
Sztywny manipulator Y-Z przeznaczony do umiarkowanych i dużych obciążeń.
YZ PAR+PAR
Manipulator Y-Z z prowadnicą rolkową przeznaczony do zastosowań wymagających dużego skoku Obciążenie do 600 kg
YZ PAR+PAS
Manipulator Y-Z z prowadnicą rolkową przeznaczony do zastosowań wymagających dużego skoku Obciążenie do 600 kg
YZ SAR+SAR
Lekki manipulator przeznaczony do zastosowań wykorzystujących długi skok.
YZ PAS+PAS
Sztywny i precyzyjny manipulator Y-Z przeznaczony do długich skoków. Obciążenie do 800 kg
YZ TH+TH
Manipulator Y-Z z napędem realizowanym za pomocą śruby kulowej. Powtarzalność do 5 µm.
YZ RSMART+SSMART
Manipulator Y-Z o prostej konstrukcji, przeznaczony do umiarkowanych obciążeń
Jakie jest Twoje wyzwanie??
- Wszystkie
- Budownictwo i wyposażenie wnętrz
- Kolej
- Lotnictwo
- Maszyny przemysłowe
- Medycyna
- Opakowania i logistyka
- Pojazdy specjalne