myRollon to cyfrowa platforma robocza firmy Rollon zaprojektowana w celu uproszczenia wyboru i konfiguracji rozwiązań ruchu liniowego i obrotowego.
Selection Tool
Selection Tool
Konfigurator
Konfigurator
Product Center
Product Center
Konto
Konto
?>
Najnowsze informacje
poniedziałek 12 maja 2025
Corporate & Events
Rollon świętuje 50 lat pionierskiej doskonałości w nowoczesnych rozwiązaniach do ruchu liniowego, kontynuując strategiczną globalną ekspansję
8 maja, 2025
Rollon świętuje 50 lat pionierskiej doskonałości w nowoczesnych rozwiązaniach do ruchu liniowego, kontynuując strategiczną globalną ekspansję
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
SPEEDY RAIL, INTELIGENTNA I „NIEKOŃCZĄCA SIĘ” SZYNA LINIOWA
19 września, 2023
SPEEDY RAIL, INTELIGENTNA I „NIEKOŃCZĄCA SIĘ” SZYNA LINIOWA
Read all
Chcesz się z nami skontaktować?
Kontakty
Kontakty
Nowości i Wydarzenia

Rollon wprowadza na rynek nowy Cobot Transfer Unit (CTU) dla zwiększenia wydajności i płynnej integracji

Innowacja | 24 marca, 2025

Firma Rollon ogłasza wprowadzenie na rynek nowego Cobot Transfer Unit (CTU), który zapewnia krótszy czas dostawy, większą kompatybilność i zoptymalizowaną wydajność.

24 marca 2025 r. Rollon, światowy lider w dziedzinie rozwiązań ruchu liniowego, ogłasza wprowadzenie na rynek nowego Cobot Transfer Unit (CTU), zaprojektowanego w celu przesunięcia granic zastosowań robotów współpracujących. Dzięki szeregowi kluczowych ulepszeń, najnowszy model CTU oferuje lepszą elastyczność, łatwiejszą integrację i zwiększoną wydajność, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla procesów automatyzacji wymagających zwiększonego zasięgu.

Co nowego

Nowy CTU wprowadza szereg aktualizacji mających na celu uproszczenie instalacji i maksymalizację wydajności. Przejście na nowy silnik pomaga skrócić czas realizacji zamówień, ponieważ jest on łatwo dostępny w magazynie. Dodatkowo, zastosowanie zasilania 220 V– odpowiadającego napięciu robotów Universal Robots – eliminuje potrzebę stosowania napięcia przemysłowego, upraszczając integrację i zmniejszając złożoność elektryczną.

Zmienione dopasowanie CTU i rozmiarów robota poprawia kompatybilność, obsługując teraz całą gamę robotów Universal Robots, w tym UR20 i UR30. Integracja siłownika R-Smart dodatkowo zwiększa sztywność systemu i nośność, pomagając zapewnić wyższą niezawodność w środowiskach automatyki.

CTU firmy Rollon to system „pod klucz”, który obejmuje siłownik, przekładnię, silnik, szafkę elektryczną i oprogramowanie URCap firmy Rollon, które umożliwia intuicyjne programowanie bezpośrednio z kasety sterowniczej Universal Robots.

„Nasz najnowszy CTU odzwierciedla zaangażowanie firmy Rollon w ciągłe innowacje i projektowanie zorientowane na klienta” – mówi Andrea Tosi, wiceprezes ds. technologii w firmie Rollon. „Optymalizując architekturę systemu, stworzyliśmy rozwiązanie, które zapewnia płynną integrację z robotami Universal Robots, większą elastyczność i lepszą wydajność. Dzięki tej premierze zapewniamy producentom solidne rozwiązanie ruchu typu plug-and-play, które rozszerza możliwości cobotów jak nigdy dotąd”.

Rozwiązanie plug-and-play dla płynnej integracji

CTU firmy Rollon to system „pod klucz”, który obejmuje siłownik, przekładnię, silnik, szafkę elektryczną i oprogramowanie URCap firmy Rollon, umożliwiające intuicyjne programowanie bezpośrednio z kasety uczącej Universal Robots. Umożliwia to użytkownikom sterowanie zarówno robotem, jak i jednostką przenoszącą za pomocą tego samego interfejsu, eliminując potrzebę dodatkowej wiedzy programistycznej.

Dzięki wzmocnionemu stalą napędowi pasowemu, wytłaczanemu profilowi aluminiowemu i recyrkulacyjnym prowadnicom kulkowym, CTU oferuje wysoką sztywność, lekką konstrukcję i skoki do 5500 mm, z rozszerzeniami dostępnymi na życzenie. System posiada również różne akcesoria zapewniające płynną integrację, dzięki czemu klienci mogą łatwo dostosować konfigurację do swoich specyficznych wymagań.

Nowy CTU firmy Rollon został zaprojektowany, aby przesunąć granice zastosowań robotów współpracujących.

Idealny do różnych zastosowań

Zaprojektowany do zadań takich jak przenoszenie lekkich materiałów, montaż, pick-and-place i pakowanie, kompaktowa konstrukcja CTU, łatwa instalacja i elastyczny montaż poziomy lub pionowy zapewniają możliwość adaptacji w różnych środowiskach automatyki.Dzięki tym postępom, Rollon nadal wyznacza nowe standardy w rozwiązaniach ruchu liniowego, zapewniając producentom najnowocześniejszą technologię automatyzacji.

Więcej informacji na temat CTU firmy Rollon można znaleźć na stronie produktu.

Odkryj Cobot Transfer Unit

Zapytaj Rollon

Zapisz się na

Dołącz do Rollon World i otrzymuj nasze comiesięczne aktualizacje na swoją skrzynkę pocztową

Zapisz się do naszego newslettera
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sw-flagSweden/Nordics

Asia

cn-flag中国 in-flagIndia jp-flag日本 kr-flag한국 tr-flagTürkiye

America

br-flagBrasil us-flagUnited States

Zapytaj Rollon

Nasi eksperci rozwiążą Twoje wyzwania