Características
- Componentes padronizados em estoque permitem a criação de vários circuitos ovais ou retangulares, sem a necessidade de usinagem específica ou montagem complexa.
- O sistema opera com velocidade máxima de 2 m/s e aceleração de até 25 m/s²; o acionamento por correia e os rolamentos de esferas de duas carreiras garantem um deslocamento suave e operação em alta frequência.
- As pistas de rolamento retificadas minimizam o atrito e a vibração, ajudando a garantir um movimento suave, silencioso e preciso com uma repetibilidade de ±0,05 mm.
- As pistas de rolamento nitretadas, combinadas com raspadores opcionais ou lubrificação automática, proporcionam proteção duradoura contra o desgaste e a corrosão.
- A opção de receber o sistema totalmente montado ou como elementos separados agiliza a instalação e ajuda a reduzir os prazos de entrega.
Versões disponíveis
- Todo
- Arquitetura e Interiores
- Embalagem e logística
- Máquinas Industriais
- Médico-Hospitalar
- Setor Ferroviário

Guias lineares
Atuadores lineares
XP Xtrem Position
Terminais de rótula
Guias telescópicas
Sistemas multi-eixos
XL Xtrem Load
Rótulas esféricas
Guias curvas
Robot transfer units
XT Xtrem Transport
Rolamentos
Rolos de cames
Sistemas circulares
Rollon RB
Porcas de bloqueio
Aerospacial
Alimentos e bebidas
Construção e mobiliário
Eletrónica
Ferroviário
Manuseio de materiais
Máquinas-ferramentas
Màquinas industriais
Packaging
Saúde
Veículos especiais