- Todo
- Arquitetura e Interiores
- Embalagem e logística
- Máquinas Industriais
- Médico-Hospitalar
- Setor Ferroviário
Os rolos de cames são rolamentos de alto desempenho concebidos para funcionar diretamente sobre cames, calhas lineares e superfícies de guia, garantindo um funcionamento fiável mesmo em aplicações de serviço pesado. Concebidos para suportar elevadas cargas radiais e cargas de choque repetidas, os rolos de cames são amplamente utilizados em maquinaria industrial, sistemas de automação e equipamentos de manuseamento de materiais, onde a precisão, a durabilidade e uma longa vida útil são essenciais.
Estes rolos de calha apresentam um anel exterior de parede espessa que reduz a deformação sob carga e mantém uma elevada capacidade de carga ao longo do tempo. Estão disponíveis com rolamentos de agulhas ou rolos cilíndricos, tanto em versões com gaiola como de complemento total. O perfil do anel exterior, cilíndrico ou abaulado, ajuda a compensar o desalinhamento e minimiza a tensão de contacto, melhorando o desempenho de funcionamento em superfícies deslizantes. Um orifício de lubrificação posicionado por baixo dos elementos rolantes permite uma relubrificação eficiente, prolongando a vida útil do rolamento e reduzindo as necessidades de manutenção.
Os seguidores de came estão disponíveis em configurações do tipo pino e do tipo garfo, com opções como um colar excêntrico para ajuste radial preciso durante a instalação. Soluções avançadas de vedação garantem proteção eficaz contra contaminantes e retenção duradoura da graxa.