Vida útil longa
Graças às pistas temperadas por indução.
Alta dinâmica
• Velocidade até 7 m/s
• Aceleração até 20 m/s²
Montagem simples
As guias podem ser realizadas com dois cortes direitos,
um direito e um oblíquo ou dois oblíquos.
Excelente confiabilidade
em ambientes sujos
Os rolamentos estão disponíveis em duas versões,
cilíndrico ou em V, com diâmetro variável de Ø30 a Ø62.
Sistema de alinhamento automático
Descubra os detalhes técnicos e
selecione sua Prismatic Rail.
Prismatic Rail
guia de rolo linear de curso longo, de carga elevada e aplicações de alta velocidade
283555
Qual é seu desafio?
- Todo
- Arquitetura e Interiores
- Embalagem e logística
- Interior de aviões
- Máquinas Industriais
- Médico-Hospitalar
- Setor Ferroviário
- Veículos Especiais