Bartell Machinery usa Robôs Cartesianos

Artigo

As especificações de construção, para os fornecedores de equipamentos de produção na indústria transformadora, tornaram-se progressivamente mais exigentes. A capacidade de carga, os ciclos e a repetibilidade do posicionamento em equipamento de manuseamento linear estão associados a outras normas relacionadas com o bem-estar do operador, tais como o nível de ruído da aplicação.

A Bartell Machinery System, fabricante global de equipamento de produção industrial altamente desenvolvido para as indústrias de pneus e borracha, petróleo e gás, cabos e condutores, contratou a Rollon para desenvolver e fabricar um robô cartesiano altamente personalizado (com movimentos do eixo Y-Z) para automatizar a fase de pick and place de uma das máquinas usadas na indústria de pneus e borracha. A máquina automatiza a produção de talões para pneus, componentes constituídos por cabos de aço com revestimento de borracha configurado de acordo com uma forma geométrica específica.

O robô concebido pela Rollon

O robô cartesiano transfere os pneus concluídos para os carrinhos automáticos no final da linha de produção, garantindo o takt time (4 ciclos por minuto) necessário para garantir o nível de produtividade necessário, caso contrário não replicável, apenas com a ajuda do pessoal da Bartell.

A Bartell projeta o seu equipamento em resposta a requisitos específicos do cliente e à estrutura de layout na qual o equipamento é aplicado. O resultado é um grau muito elevado de personalização de soluções. Esta ampla variedade de opções oferecidas pela Bartell levou a empresa a explorar as ofertas de tecnologia de vários fabricantes antes de confiar a projetação da máquina à Rollon.

robos cartesianos

O robô cartesiano Y-Z concebido pela Rollon proporciona um movimento linear de aproximadamente 3,6 a 6,1 m na direção horizontal e de 1,8 a 2,4 m na direção vertical em qualquer ponto. Para saber mais sobre os projetos do Rollon, consulte “Adição de um sétimo eixo ao sistema robótico de seis eixos”.

Requisitos da Bartell Machinery System

A Bartell apresentou determinados parâmetros de construção para a Rollon, incluindo:
• Adotar um acionamento diferente do de correia (que corre o risco de escorregar ou quebrar)
• Assegurar um nível de ruído inferior a 75 dB
• Assegurar um nível de torque suficiente
• Fornecer pelo menos 2 metros de curso no eixo Z.
• Assegurar uma aceleração de pelo menos 2 m/s
• Assegurar uma força de impulso de pelo menos 301 Nm

robôs cartesianos

As vantagens da série de atuadores Tecline

A solução proposta pela Rollon aplica um movimento baseado em cremalheira e pinhão com atuadores Tecline, o que garante um movimento estável e preciso e um manuseamento de cargas de até 2.000 kg, superando assim as dificuldades relacionadas ao acionamento por correia.
A aplicação é extremamente silenciosa (amplamente dentro do padrão de 75 dB definido pela Bartell). A estrutura foi concebida para garantir um nível de torção superior (o atuador é composto por perfis de alumínio extrudido sólido e uma placa de liga de alumínio fundido), sendo o curso garantido até 2,4 no eixo Z com velocidades e acelerações garantidas de 4 m/s e 10 m/s2.

Além disso, a série de atuadores Tecline, implementada na solução projetada pela Rollon, oferece algumas vantagens adicionais:
• Montagem rápida e fácil
• Manutenção mínima devido à utilização de elementos de rolamento (gaiola de esferas) que reduzem a fricção entre a pista e a guia e prolongam a vida útil da aplicação
• Lubrificação centralizada (que minimiza a necessidade de intervenção)
• Apoio técnico confiável e generalizado

A vasta gama de soluções padrão oferecidas pela Rollon permitiu desenvolver equipamento altamente personalizado a custos comparáveis aos da produção em massa.

Saiba mais sobre a vasta gama de soluções oferecidas pela Rollon

BAIXAR O CATÁLOGO

Linha de produtos relacionados

Select a product to learn more

Tecline

2
Eixos lineares com transmissão por cremalheira e pinhão. Rolagem sobre guias de esferas trapezoidais ou recirculantes.
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
Caso de estudo Como os actuadores Rollon ajudaram uma empresa multinacional coreana a automatizar o seu processo de fabrico de células de bateria
Aplicações Guias de rolos telescópicos Rollon: Aplicações, características e vantagens
Aplicações Otimizar o funcionamento de um armazém automático
Aplicações Um sistema multieixos em vez de um robot?
Artigo Imagiologia médica, guias Rollon para aplicações seguras e precisas
Caso de estudo Duchas de luxo com Guias Lineares X-Rail
Caso de estudo Duchas de luxo com Guias Lineares X-Rail
Aplicações Cobertura para piscina deslizante
Aplicações Janela deslizante
Aplicações Proteção de pés vertical deslizante
Aplicações Sistema de abertura/fechamento de porta de elevador
Aplicações Sistema de abertura/fechamento de porta de ducha
Aplicações Otimizar o funcionamento de um armazém automático
Artigo Intralogística, entregas pontuais com guias Rollon
Aplicações Pega telescópica
Aplicações Movimentação por shuttle
Aplicações Embalamento de caixas
Aplicações Enchimento
Aplicações Assentos SFC e Business Class
Aplicações Um sistema multieixos em vez de um robot?
Caso de estudo Atuadores Rollon para automação da Moldagem de plástico
Caso de estudo Pick-and-Place com o sistema Cartesiano da Rollon, por que é conveniente
Artigo Sistemas de guias lineares, a melhor forma de combinar características diferentes
Artigo Bartell Machinery usa Robôs Cartesianos
Artigo Mover cargas en voladizo con guías telescópicas: el reto de Rollon
Artigo Imagiologia médica, guias Rollon para aplicações seguras e precisas
Aplicações Máquina de raio x
Aplicações Máquina de raio x montada no teto
Aplicações Máquina de optometria
Aplicações Banheiro para pessoas com deficiência motora
Aplicações Cama hospitalar
White Paper As vantagens do endurecimento por Indução no setor Ferroviário
Aplicações Movimentações especiais
Aplicações Ajuste de assento, mesa deslizante
Aplicações Extração de caixa de bateria
Aplicações Portas internas
Aplicações Portas de plataforma
Aplicações Rampa de acesso para pessoas com deficiência motora
Aplicações Extração de bomba de emergência
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sv-flagSweden/Nordics