As corrediças telescópicas de rolos são a solução linear ideal em ambientes contaminados ou críticos. Por exemplo, quando são necessárias altas velocidades, altas capacidades de carga, montagem vertical ou compensação de desalinhamento. Neste artigo, analisamos em pormenor como as corrediças de rolos telescópicos Telerace da Rollon satisfazem essas necessidades.

Quando o projeto envolve a utilização de corrediças telescópicas para puxar gavetas, por exemplo, é necessário ter em conta uma série de aspectos para orientar a escolha do sistema de rolamentos e, por conseguinte, do produto associado.

Por exemplo, o seu projeto envolve um elevado número de ciclos contínuos? Tem de lidar com cargas pesadas, ambientes altamente contaminados ou riscos elevados de ferrugem e corrosão?

Se sim, então um carro telescópico da gama Telerace da Rollon é a escolha certa. Estas corrediças telescópicas garantem :

  • Elevadas capacidades de carga graças aos rolos de rolamento de esferas de duas carreiras, uma caraterística essencial para configurações com cargas em consola.
    Frequências elevadas em ambientes difíceis. A Telerace está disponível em diferentes versões: endurecida por indução e com carris; com carris endurecidos por indução; ou totalmente em aço inoxidável – a solução ideal para evitar a corrosão. A série endurecida está disponível com diferentes tratamentos de superfície, tais como zincagem, zincagem-niquelagem, niquelagem ou cataforese. Todas estas soluções permitem que a Telerace se adapte aos ambientes mais poluídos, garantindo o funcionamento mesmo com velocidades de ciclo elevadas.
  • Movimento vertical. Para além do movimento horizontal, as aplicações industriais podem exigir cursos verticais e variáveis. A Telerace é a solução ideal quando estes movimentos telescópicos são necessários. A utilização de rolos evita o risco de desenrolamento da gaiola de esferas.
  • Durabilidade e manutenção mínima. As pistas retificadas e endurecidas da gama Telerace garantem um movimento suave e um ruído reduzido. A capacidade de gerir o desalinhamento é um fator chave, especialmente para aplicações que não requerem uma precisão de milissegundos. Alguns tamanhos de corrediça também incluem almofadas de feltro que libertam óleo para lubrificar o movimento e limpadores que asseguram um funcionamento suave em ambientes sujos, mantendo o desempenho de manuseamento. Longa vida útil também significa manutenção reduzida, o que se traduz em menores custos gerais de aplicação.

A série Telerace da Rollon está disponível em comprimentos de 290 mm a 2000 mm com 100% de capacidade de extração. Com a capacidade de personalizar soluções, a Rollon também pode fornecer corrediças Telerace com cursos personalizados.

Linha de produtos relacionados

Select a product to learn more

Guias telescópicas com mancais de esferas

Telerace

6
Guias telescópicas com mancais de esferas.
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
Caso de estudo Como os actuadores Rollon ajudaram uma empresa multinacional coreana a automatizar o seu processo de fabrico de células de bateria
Aplicações Guias de rolos telescópicos Rollon: Aplicações, características e vantagens
Aplicações Otimizar o funcionamento de um armazém automático
Aplicações Um sistema multieixos em vez de um robot?
Artigo Imagiologia médica, guias Rollon para aplicações seguras e precisas
Caso de estudo Duchas de luxo com Guias Lineares X-Rail
Caso de estudo Duchas de luxo com Guias Lineares X-Rail
Aplicações Cobertura para piscina deslizante
Aplicações Janela deslizante
Aplicações Proteção de pés vertical deslizante
Aplicações Sistema de abertura/fechamento de porta de elevador
Aplicações Sistema de abertura/fechamento de porta de ducha
Aplicações Otimizar o funcionamento de um armazém automático
Artigo Intralogística, entregas pontuais com guias Rollon
Aplicações Pega telescópica
Aplicações Movimentação por shuttle
Aplicações Embalamento de caixas
Aplicações Enchimento
Aplicações Assentos SFC e Business Class
Aplicações Um sistema multieixos em vez de um robot?
Caso de estudo Atuadores Rollon para automação da Moldagem de plástico
Caso de estudo Pick-and-Place com o sistema Cartesiano da Rollon, por que é conveniente
Artigo Sistemas de guias lineares, a melhor forma de combinar características diferentes
Artigo Bartell Machinery usa Robôs Cartesianos
Artigo Mover cargas en voladizo con guías telescópicas: el reto de Rollon
Artigo Imagiologia médica, guias Rollon para aplicações seguras e precisas
Aplicações Máquina de raio x
Aplicações Máquina de raio x montada no teto
Aplicações Máquina de optometria
Aplicações Banheiro para pessoas com deficiência motora
Aplicações Cama hospitalar
White Paper As vantagens do endurecimento por Indução no setor Ferroviário
Aplicações Movimentações especiais
Aplicações Ajuste de assento, mesa deslizante
Aplicações Extração de caixa de bateria
Aplicações Portas internas
Aplicações Portas de plataforma
Aplicações Rampa de acesso para pessoas com deficiência motora
Aplicações Extração de bomba de emergência
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sv-flagSweden/Nordics