• Premium Line Premium Line Most Wanted
  • Basic Line Basic Line Most Wanted
  • Classic Line Classic Line Most Wanted
  • Tescubal ® Tescubal ® Most Wanted
  • Tesno ® Tesno ® Most Wanted

Terminais de rótula

Terminais de rótula adaptadas a requisitos industriais exigentes. Concebida para altas tensões, velocidades e cargas pesadas, a gama de produtos inclui terminais de rótula de esferas ou de rolos, isentos de manutenção, e opções de alta precisão ideais mesmo para ambientes exigentes e de alta temperatura.

Terminais de rótula Durbal

Premium Line

As terminais de rótula Durbal Premium Line para trabalhos pesados, em conformidade com a norma DIN ISO 12240-4, consistem numa caixa e num anel interior com rolamento autocompensador integrado de esferas ou de rolos. Ideal para aplicações de alta velocidade.
Terminais de rótula isentas de manutenção

Basic Line

As cabeças de rótula Durbal Basic Line, em conformidade com a norma DIN ISO 12240-4, consistem numa caixa de aço tratado termicamente com uma rótula prensada. Cabeças de rótula isentas de manutenção, ideais para aplicações a altas temperaturas.
Rótulas esféricas para aplicações de carga pesada

Classic Line

Terminais de rótula resistentes da Durbal Classic Line. Execução deslizante. Sem manutenção ou necessária e ideal para aplicações de carga pesada.
Terminais de rótula resistentes

Tescubal ®

Terminais de rótula resistentes e de alta precisão da Chiavette Unificate. Execução deslizante. Sem manutenção. Ideal para cargas pesadas e aplicações de alta velocidade.
Terminais de rótula sem manutenção

Tesno ®

Terminais de rótula sem manutenção da Chiavette Unificate. Execução deslizante. Ideal para aplicações a altas temperaturas e em caso de picos de carga dinâmica.

Qual é seu desafio?

  • Todo
  • Arquitetura e Interiores
  • Embalagem e logística
  • Interior de aviões
  • Máquinas Industriais
  • Médico-Hospitalar
  • Setor Ferroviário
  • Veículos Especiais
Caso de estudo Como os actuadores Rollon ajudaram uma empresa multinacional coreana a automatizar o seu processo de fabrico de células de bateria
Aplicações Guias de rolos telescópicos Rollon: Aplicações, características e vantagens
Aplicações Otimizar o funcionamento de um armazém automático
Aplicações Um sistema multieixos em vez de um robot?
Artigo Imagiologia médica, guias Rollon para aplicações seguras e precisas
Caso de estudo Duchas de luxo com Guias Lineares X-Rail
Caso de estudo Duchas de luxo com Guias Lineares X-Rail
Aplicações Cobertura para piscina deslizante
Aplicações Janela deslizante
Aplicações Proteção de pés vertical deslizante
Aplicações Sistema de abertura/fechamento de porta de elevador
Aplicações Sistema de abertura/fechamento de porta de ducha
Aplicações Otimizar o funcionamento de um armazém automático
Artigo Intralogística, entregas pontuais com guias Rollon
Aplicações Pega telescópica
Aplicações Movimentação por shuttle
Aplicações Embalamento de caixas
Aplicações Enchimento
Aplicações Assentos SFC e Business Class
Aplicações Um sistema multieixos em vez de um robot?
Caso de estudo Atuadores Rollon para automação da Moldagem de plástico
Caso de estudo Pick-and-Place com o sistema Cartesiano da Rollon, por que é conveniente
Artigo Sistemas de guias lineares, a melhor forma de combinar características diferentes
Artigo Bartell Machinery usa Robôs Cartesianos
Artigo Mover cargas en voladizo con guías telescópicas: el reto de Rollon
Artigo Imagiologia médica, guias Rollon para aplicações seguras e precisas
Aplicações Máquina de raio x
Aplicações Máquina de raio x montada no teto
Aplicações Máquina de optometria
Aplicações Banheiro para pessoas com deficiência motora
Aplicações Cama hospitalar
White Paper As vantagens do endurecimento por Indução no setor Ferroviário
Aplicações Movimentações especiais
Aplicações Ajuste de assento, mesa deslizante
Aplicações Extração de caixa de bateria
Aplicações Portas internas
Aplicações Portas de plataforma
Aplicações Rampa de acesso para pessoas com deficiência motora
Aplicações Extração de bomba de emergência
Aplicações Extração de gerador de energia
Aplicações Extração de ferramenta
Aplicações Extração de maca
Aplicações Ajuste de tela LCD
Ver todos os desafios

Pergunte a Rollon

Sobre nós

A Rollon é o parceiro certo para sua empresa

Mais sobre nós
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sv-flagSweden/Nordics