Soluções de qualidade altamente personalizáveis
No sector da alimentação e bebidas, a eficiência do processo, a capacidade versátil do sistema e a proteção contra a contaminação do produto são imperativos. Mesmo os componentes lineares não podem ser isentos de ter características que satisfaçam estes requisitos específicos.
As soluções da Rollon, que tem muitos anos de experiência no sector, também podem operar no processamento de alimentos e garantir a não contaminação dos produtos. Além disso, resistem à limpeza sem sofrer deterioração superficial e funcional.
Nossos produtos são a solução perfeita para sua aplicação
O parceiro ideal para o sector da alimentação e das bebidas

Limpeza
As nossas soluções promovem a não contaminação dos produtos e do ambiente de funcionamento e são capazes de suportar operações de limpeza sem sofrerem deterioração da funcionalidade.

Fiabilidade
Os nossos produtos garantem uma vida útil elevada e uma manutenção reduzida, mesmo na presença de uma dinâmica elevada.

Vasta gama
Oferecemos uma vasta gama de soluções standard e personalizáveis para responder a qualquer aplicação e exigência ambiental.
Está à procura de um grau mais elevado de proteção contra a corrosão?
A Rollon oferece não só vários tratamentos anti-corrosão, mas também uma gama completa de produtos e componentes AISI 316L, AISI 304, AISI 420-440, que podem garantir os mais altos níveis de resistência à corrosão.
Seu Desafios
Seja qual for o desafio que você esteja enfrentando, nós o apoiamos
- Todo
- Arquitetura e Interiores
- Embalagem e logística
- Interior de aviões
- Máquinas Industriais
- Médico-Hospitalar
- Setor Ferroviário
- Veículos Especiais
Pergunte a Rollon