• Extensão parcial Extensão parcial Most Wanted
  • Extensão total Extensão total Most Wanted
  • Sobre extensão Sobre extensão Most Wanted
Versões disponíveis
Pergunte a Rollon
Voltar ao topo
Guias Telescópicas

Extensão parcial

Características

  • Guias telescópicas compactas compostas por dois elementos para alta rigidez e extensões de 50% a 70% do comprimento do trilho.
  • Disponível com pistas endurecidas, longa vida útil e aplicações para serviços pesados.
  • Soluções em aço inoxidável disponíveis para máxima resistência à corrosão.
  • Uma gama completa de acessórios disponíveis, como sistemas de travamento e amortecimento.
Guias telescópicas de extensão parcial
Guias telescópicas de extensão parcial
Guias telescópicas de extensão parcial

Versões disponíveis

ASN

A guía telescópica de esferas, com extensão parciale, e a mais rígida e compacto no mercado.
Select the size
CAD File Datasheet

HTT

Guía telescópica de esfera, custo eficaz e com extensão parcial. Inúmeros acessórios opcionais
Select the size
CAD File Datasheet

HTT-X

Guia telescópica de esfera, muito rígida e com extensão parcial. Inúmeros acessórios opcionais.
Select the size
CAD File Datasheet

NTA

Guia telescópica compacta com esferas.
Select the size
CAD File Datasheet

NTT

Guia telescópica em aço perfilado curvo com esferas.
Select the size
CAD File Datasheet
  • Todo
  • Arquitetura e Interiores
  • Embalagem e logística
  • Interior de aviões
  • Máquinas Industriais
  • Médico-Hospitalar
  • Setor Ferroviário
  • Veículos Especiais
Caso de estudo Duchas de luxo com Guias Lineares X-Rail
Aplicações Cobertura para piscina deslizante
Aplicações Janela deslizante
Aplicações Proteção de pés vertical deslizante
Aplicações Sistema de abertura/fechamento de porta de elevador
Aplicações Sistema de abertura/fechamento de porta de ducha
Aplicações Otimizar o funcionamento de um armazém automático
Artigo Intralogística, entregas pontuais com guias Rollon
Aplicações Pega telescópica
Aplicações Movimentação por shuttle
Aplicações Embalamento de caixas
Aplicações Enchimento
Aplicações Assentos SFC e Business Class
Aplicações Um sistema multieixos em vez de um robot?
Caso de estudo Atuadores Rollon para automação da Moldagem de plástico
Caso de estudo Pick-and-Place com o sistema Cartesiano da Rollon, por que é conveniente
Artigo Sistemas de guias lineares, a melhor forma de combinar características diferentes
Artigo Bartell Machinery usa Robôs Cartesianos
Artigo Mover cargas en voladizo con guías telescópicas: el reto de Rollon
Artigo Imagiologia médica, guias Rollon para aplicações seguras e precisas
Aplicações Máquina de raio x
Aplicações Máquina de raio x montada no teto
Aplicações Máquina de optometria
Aplicações Banheiro para pessoas com deficiência motora
Aplicações Cama hospitalar
White Paper As vantagens do endurecimento por Indução no setor Ferroviário
Aplicações Movimentações especiais
Aplicações Ajuste de assento, mesa deslizante
Aplicações Extração de caixa de bateria
Aplicações Portas internas
Aplicações Portas de plataforma
Aplicações Rampa de acesso para pessoas com deficiência motora
Aplicações Extração de bomba de emergência
Aplicações Extração de gerador de energia
Aplicações Extração de ferramenta
Aplicações Extração de maca
Aplicações Ajuste de tela LCD
Ver todos os desafios

Precisa de um recurso personalizado?

Nosso processo de produção é adequado para personalização e nos permite manter prazos e custos sob controle
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sv-flagSweden/Nordics