Versões disponíveis
Pergunte a Rollon

Actuadores lineares

Accionados por cremalheira e pinhão

Os actuadores accionados por cremalheira e pinhão da gama Rollon oferecem um excelente equilíbrio entre carga útil, precisão e durabilidade, ideal para aplicações que requerem movimentos lineares de longo curso.

Esta tecnologia, perfeita para automação industrial, manuseamento de materiais e sistemas de montagem, proporciona uma transmissão suave e direta do movimento, garantindo um elevado desempenho mesmo em condições de carga pesada.

Selecione seu Actuadores lineares accionados por cremalheira e pinhão

 

Rack-and-pinion-driven-linear-actuators

Alta capacidade de carga

Cargas úteis de 10 a 2000 kg

Múltiplas configurações Y/Z

Tecline pode ser montada em
diferentes configurações
Rack-and-pinion-linear-actuators-multiple-configurations
Rack and pinion driven actuators with different guiding systems

Diferentes sistemas de movimento

Os atuadores estão disponíveis com diferentes sistemas de movimento:
• guias de esferas recirculantes
• mancais de rolamentos prismáticos
space saving

Solução telescópica

Acionamento por cremalheira e pinhão,
sincronização dos elementos por correia.
Rack-and-pinion-driven-telescopic-actuators

Suitable for very long strokes

Optimal reliability in dirty environments

Descubra os detalhes técnicos e
selecione seu atuador.

Tecline PAR

Eixo de suporte própria para cursos de 3 a 50 m.
90170220230280360

Tecline PAS

Eixo auto-suportado preciso para cursos de 3 a 50 m. carga útil de 200-1000 quilogramas
140170220230280360

Speedy Rail SAR

eixo auto-suportado com um rolo de guia de poliamida-revestido.
120180250
Telescopic-System-TLS

TLS Telescopic System

Ideal para aplicações com espaço limitado entre a máquina e o teto, onde a distância de deslocamento do eixo excede a folga vertical.
230280360

Solutions by Industries

  • Todo
  • Arquitetura e Interiores
  • Embalagem e logística
  • Interior de aviões
  • Máquinas Industriais
  • Médico-Hospitalar
  • Setor Ferroviário
  • Veículos Especiais

Ask Rollon

Our Experts can solve your challenges

Seleccione o seu país

Pergunte a Rollon

Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios