Solução de correia curta patenteada para cursos longos
Cursos longos com eixos de correia são agora possíveis graças
a uma solução patenteada pela Rollon.



Diferentes sistemas de movimento
Os atuadores Modline estão disponíveis com diferentes sistemas de movimento:
• guias de esferas recirculantes
• mancais de rolamentos prismáticos

Solução vertical dedicada disponível
ZCR/ZCH são a solução ideal para movimentos verticais:
• curso fixo e perfil amovível
• sistema de correia ômega


Ampla gama de perfis
Os perfis em alumínio estão disponíveis em diferentes tamanhos:
60 – 65 – 80 – 90 – 100 – 105 – 140 – 170 – 200 – 220 – 230 – 280 – 360 (mm)


Versátil para múltiplas configurações

Excelente confiabilidade em ambientes sujos
Descubra os detalhes técnicos e
selecione seu atuador Modline.
Produto | Seção | Mecanismo | Proteção | Capacidade de Carga [n] | Máxima velocidade [m/s] | Máxima aceleração [m/s2] | Repetibilidade (acuraciade) [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCR | Rolamentos | Correia dentada | Semiprotegido | 3984 | 5 | 50 | ± 0.01 | |
MCH | Esferas | Correia dentada | Semiprotegido | 3984 | 5 | 50 | ± 0.01 | |
TCR TCS | Esferas/Rolamentos | Correia dentada | 9960 | 5 | 50 | ± 0.01 | ||
ZCH | Esferas | Correia dentada | 7470 | 4 | 25 | ± 0.01 | ||
ZCR | Rolamentos | Correia dentada | 7470 | 4 | 25 | ± 0.01 |

Qual é seu desafio?
- Todo
- Arquitetura e Interiores
- Embalagem e logística
- Interior de aviões
- Máquinas Industriais
- Médico-Hospitalar
- Setor Ferroviário
- Veículos Especiais
Pergunte a Rollon
Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios