Alta proteção para ambientes sujos
Uma fita de selagem de poliuretano garante proteção completa do acionamento por correia e do sistema de guia linear contra poeira, sujeira, fragmentos, líquidos e outros contaminantes.

Elevados ciclos de trabalho
A força de impulso é transmitida por uma correia de transmissão em poliuretano reforçada com aço. O cursor móvel é guiado com precisão e apoiado por um sistema de guia linear ou sistema opcional de rolamento de cames.

Alta dinâmica
- Velocidade até 5 m/s
- Aceleração até 50 m/s2

Solução vertical dedicada disponível
SC é a solução ideal para movimentos verticais:
- curso fixo e perfil amovível
- sistema de correia ômega

Precisão de repetibilidade elevada: ±0,05 mm

Versão anticorrosão disponível com componentes em aço inoxidável
Descubra os detalhes técnicos e
selecione seu atuador Plus System.
Produto | Seção | Mecanismo | Proteção | Capacidade de Carga [n] | Máxima velocidade [m/s] | Máxima aceleração [m/s2] | Repetibilidade (acuraciade) [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELM | Esferas | Correia dentada | Protegido | 4980 | 5 | 50 | ± 0.05 | |
ROBOT | Esferas | Correia dentada | Protegido | 9545 | 5 | 50 | ± 0.05 | |
SC | Esferas | Correia dentada | Semiprotegido | 5810 | 5 | 50 | ± 0.05 |

Qual é seu desafio?
- Todo
- Arquitetura e Interiores
- Embalagem e logística
- Interior de aviões
- Máquinas Industriais
- Médico-Hospitalar
- Setor Ferroviário
- Veículos Especiais
Pergunte a Rollon
Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios